AZM 200 B ST-T-AS P
Arkiv
Artikelnummer:101194495

Produktbeskrivning
- Spännigsförsörjning av låsmagnet 24 VDC (Aux)
- Aktiveringsorgan övervakat
- Nyckelbrytare med lås
- Plasthus
- Hög hållkraft 2000 N
- 40 mm x 244 mm x 50 mm
- Förregling med skydd mot felaktig låsning.
- skyddsisolerad
- Lång livslängd
- Integrerat AS interface