AZM 200CC-T-1P2P
Artikelnummer:101179701
Arkiv

Produktbeskrivning
- Skyddslåsning övervakad
- Plasthus
- Elektroniskt kontaktfritt, kodat system
- Max. längd för sensorkedjans 200 m
- Självövervakande seriekoppling
- 3 lysdioder som visar driftförhållanden
- Sensorteknik tillåter en förskjutning mellan aktiveringsorgan och förregling på ± 5 mm vertikalt och ± 1,5 mm horisontellt
- Intelligent diagnos
- Manuell tvångsöppning
Beställningsinformation
Note (Delivery capacity)Ej tillgänglig!
ProduktbeteckningAZM 200CC-T-1P2P
Artikelnummer (beställningsnummer)101179701
EAN (European Article Number)4030661312699
eCl@ss nummer, version 12.027-27-26-03
eCl@ss nummer, version 11.027-27-26-03
eCl@ss nummer, version 9.027-27-26-03
ETIM-nummer, version 7.0EC002593
ETIM-nummer, version 6.0EC002593
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatcULus
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508EN ISO 13849-1
Aktiv principinduktiv
Kapslingens materialPlast, glasfiberförstärkt termoplast
Reaktionstid, maximum60ms
Riskens varaktighet, maximum120ms
Bruttovikt535g
Allmänna data - Egenskaper
låser upp med spänningJa
Skyddslåsning övervakadJa
Manuell tvångsöppningJa
KortslutningsidentifieringJa
KorslutningsidentifieringJa
SeriekopplingJa
SäkerhetsfunktionerJa
Integrerad indikering, status Ja
Antal säkerhetskontakter2
Klassificering
FöreskrifterEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1
Livslängd20År
Säkerhetsklassificering - tillhållningsfunktion
Performance Level, tille
Kategori4
PFH värde4,00 x 10⁻⁹/h
PFD värde1,00 x 10⁻⁴
Safety Integrity Level (SIL), lämplig för ansökningar i3
Livslängd20År
Säkerhetsklassificering - förreglingsfunktion
Performance Level, tilld
Kategori2
PFH värde2,50 x 10⁻⁹/h
PFD värde2,20 x 10⁻⁴
Safety Integrity Level (SIL), lämplig för ansökningar i2
Livslängd20År
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum1.000.000kopplingar
Klämkraft FZh enligt EN ISO 141192.000N
Notera (klämkraft FZh)1.000 N i förbindelse med en nyckel AZ/AZM 201-B30 för invändig montering
Klämkraft Fmax, maximum2.600N
Notera (klämkraft Fmax)1.300 N i förbindelse med en nyckel AZ/AZM 201-B30 för invändig montering
Hållkraft30N
Aktiveringshastighet, maximum0,2m/s
Åtdragningsmoment för fästskruvarna till höljets lock, minimum0,7Nm
Åtdragningsmoment för fästskruvarna till höljets lock, max1Nm
noteraTorx T10
Mechanical data - Connection technique
AnslutningFjäderkoppling för remskiva
Anslutningsarea, minimum0.25 mm²
Anslutningsarea, maximum1.5 mm²
NoteAll information inklusive ändhylsa.
Ledararea, minimum23AWG
Ledararea, maximum15AWG
Tillåten typ av kabelFlexibelStyv entrådigStyv flertrådig
Mekaniska data - mått
Sensorns längd50mm
Sensorns bredd40mm
Sensorns höjd220mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP67
Omgivningstemperatur-25 ... +60 °C
lager och transporttemperatur-40 ... +85 °C
Relativ fuktighet, minimum30%
Relativ fuktighet, maximum95%
Notera (relativ fuktighet)icke kondenserande
Vibrationstålighet10 … 55 Hz, Amplitud 1 mm
tålighet mot chock30 g / 11 ms
SkyddsklassII
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui32 VDC
Märkstötspänning Uimp0,8kV
ÖverspänningskategoriIII
Föroreningsgrad3
Elektriska data
Driftspänning24 VDC -15 % / +10 %
Tomgångsström l0, typisk600mA
Märkspänning24VDC
Märkström50mA
Beredskapsfördröjning, maximum4.000ms
Kopplingsfrekvens, cirka1Hz
Elektriska data - magnetstyrning IN
Kopplingsnivåer-3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Magnet tillkopplingstid100%
Electrical data - Safety digital inputs
Kopplingsnivåer−3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Brytström på 24V5mA
Electrical data - Safety digital outputs
Märkström (säkerhetsutgångar)250mA
Spänningsfall Ud, maximum4V
Restström Ir, maximum0,5mA
Spänning, brukskategori DC-1324VDC
Ström, brukskategori DC-130,25A
Elektriska data - diagnosuttag
Spänningsfall Ud, maximum4V
Spänning, brukskategori DC-1324VDC
Ström, brukskategori DC-130,05A
Statusindikering
Notera (LED-statusindikering) Driftstatus: gul LEDSpänningsövervakning UB: grön LEDStörning/funktionsstörning: röd LED
Leveransomfång
LeveransomfångActuator must be ordered separately.Trekantnyckel för AZM 200
Tillbehör
Rekommendation (aktiveringsdon)AZ/AZM 200-B1
Note
Note (General)Så länge nyckeln är införd i säkerhetslåset och skyddet inte öppnats kan det låsas igen utan att säkerhetsutgångarna bryts. Säkerhetsutgångarna aktiveras igen, skyddsanordningen behöver inte öppnas.
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-08-19 18:02