AZM 200ST-T-AS P
Arkiv
Artikelnummer:101190921

Produktbeskrivning
- Spännigsförsörjning av låsmagnet 24 VDC (Aux)
- Skyddslåsning övervakad
- Nyckelbrytare med lås
- Plasthus
- Hög hållkraft 2000 N
- 40 mm x 244 mm x 50 mm
- Förregling med skydd mot felaktig låsning.
- skyddsisolerad
- Lång livslängd
- Integrerat AS interface