AZM 415-02/11ZPKE 24VAC/DC
Artikelnummer:101174548

Produktbeskrivning
- Inställbar kulsnäpplås 400 N
- 2 brytare i en kapsling
- Problemfri öppning av dörrar som är utsatta för påkänning
- Ex-version finns
- Manuell tvångsöppning
- 141 mm x 100 mm x 46,5 mm
- metallhus
- Förregling med skydd mot felaktig låsning.
- Robust konstruktion
- Lång livslängd
- 2 kabelgenomföringar M 20 x 1.5
- Skruvklämsanslutning
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningAZM 415-02/11ZPKE 24VAC/DC
Artikelnummer (beställningsnummer)101174548
EAN (European Article Number)4030661303932
eCl@ss nummer, version 12.027-27-26-03
eCl@ss nummer, version 11.027-27-26-03
eCl@ss nummer, version 9.027-27-26-03
ETIM-nummer, version 7.0EC002593
ETIM-nummer, version 6.0EC002593
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatCCCcULus
Globala egenskaper
FöreskrifterBG-GS-ET-19EN IEC 60947-5-1
Aktiv principelektromekanisk
Kapslingens materialAluminium
Kapslingsbeläggningens materiallackerad
Bruttovikt940g
Allmänna data - Egenskaper
låser upp med spänningJa
Manuell tvångsöppningJa
Antal aktiveringsriktningar1
Antal extra kontakter1
Antal säkerhetskontakter3
Antal skyddsdörrar1
Klassificering
FöreskrifterEN ISO 13849-1
Mission time20Year(s)
Säkerhetsklassificering - säkerhetsutgångar
B10D Öppnare (NC)2.000.000kopplingar
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum1.000.000kopplingar
Klämkraft enligt EN ISO 141193.500N
Hållkraft, minimum150N
Hållkraft, maximum400N
tvångsöppningssträcka5mm
Erforderlig kraft för tvångsbrytning, minimum15N
Aktiveringshastighet, maximum0,2m/s
Mechanical data - Connection technique
Kabelstyrning2 x M20 x 1,5
Anslutningsarea, minimum0,75 mm²
Anslutningsarea, maximum2,5 mm²
NoteAll information i kabeldelen är inklusive kabelhylsor.
Stickkontakt (mekanisk)Screw terminals
Mekaniska data - mått
Sensorns längd46,5mm
Sensorns bredd141mm
Sensorns höjd100mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65IP67
Omgivningstemperatur-25 ... +50 °C
Notera (Relativ fuktighet)icke kondenserandeinte nedisande
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui250 VAC
Märkstötspänning Uimp4kV
Elektriska data
Termisk testström6A
Rated control voltage24VAC/DC
Brukskategori AC-15230VAC
Brukskategori AC-154A
Brukskategori DC-1324VDC
Brukskategori DC-131A
Elektrisk märkeffekt, maximum10W
KopplingsdonNO, NC
KopplingsprincipTyckkontakt
Kontakternas material, elektrisktSilver
Diverse data
Notera (applikationstillämpningar)förreglingsbrytare för svänfgbara skyddskjutbar skyddsanordning
Note
Note (Manual release)Används endast på enheter med principen ström för upplåsningFör manuell tvångsupplåsning med hjälp av trekantnyckel M5, finns som tillbehörmed trekantnyckelVid underhåll, installation osv.
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-07-21 00:29