Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår sekretesspolicy. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
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
  1. AZM 415
  2. AZM 415
Arkiv
AZM 415

AZM 415

  • Inställbar kulsnäpplås 400 N
  • metallhus
  • Förregling med skydd mot felaktig låsning.
  • Robust konstruktion
  • Lång livslängd
  • 2 kabelgenomföringar M 20 x 1.5
  • Skruvklämsanslutning
8 Produkter
Arkiv
AZM 415-02/11ZPK 110 VAC

AZM 415-02/11ZPK 110 VAC

Art. nr. 101174537

Solenoid interlock

Arkiv
AZM 415-02/11ZPK14H 24 VAC/DC

AZM 415-02/11ZPK14H 24 VAC/DC

Art. nr. 101174577

Solenoid interlock

Arkiv
AZM 415-11/11ZPK14H 110VAC

AZM 415-11/11ZPK14H 110VAC

Art. nr. 101174535

Solenoid interlock

Arkiv
AZM 415-33ZPDKA 110 VAC

AZM 415-33ZPDKA 110 VAC

Art. nr. 101117715

Solenoid interlock

Arkiv
AZM 415-22ZPK-M20 24VAC/DC

AZM 415-22ZPK-M20 24VAC/DC

Art. nr. 101152789

Solenoid interlock

Arkiv
AZM 415-22ZPK-2652 24VAC/DC

AZM 415-22ZPK-2652 24VAC/DC

Art. nr. 101204319

Solenoid interlock

Arkiv
AZM 415-22XPK-9726 24VAC /DC

AZM 415-22XPK-9726 24VAC /DC

Art. nr. 101136126

Solenoid interlock

Arkiv
AZM 415-02/02ZPK-ST 24VAC/DC

AZM 415-02/02ZPK-ST 24VAC/DC

Art. nr. 101207928

Solenoid interlock

8 resultatet hittades