AZM 415-11/11XPKRS 230VAC
Artikelnummer:101167200

Produktbeskrivning
- Inställbar kulsnäpplås 400 N
- Problemfri öppning av dörrar som är utsatta för påkänning
- 2 brytare i en kapsling
- Ex-version finns
- Manuell tvångsöppning
- 160 mm x 100 mm x 46,5 mm
- metallhus
- Förregling med skydd mot felaktig låsning.
- Robust konstruktion
- Lång livslängd
- 2 kabelgenomföringar M 20 x 1.5
- Skruvklämsanslutning