AZM 415-11/11ZPKA14H 24VA/C/DC
Artikelnummer:101186207

Produktbeskrivning
- Inställbar kulsnäpplås 400 N
- Problemfri öppning av dörrar som är utsatta för påkänning
- Två brytare med separata aktiveringsorgan
- Lämplig för kategori 4
- Skyddsanordningens tillstånd kan skannas
- Fjäderbelastade aktiveringsorgan
- 130 mm x 144 mm x 56 mm
- metallhus
- Förregling med skydd mot felaktig låsning.
- Robust konstruktion
- Lång livslängd
- 2 kabelgenomföringar M 20 x 1.5
- Skruvklämsanslutning
Vänligen logga in för att se priser