AZM 415
- metallhus
- Förregling med skydd mot felaktig låsning.
- Robust konstruktion
- Lång livslängd
- 2 kabelgenomföringar M 20 x 1.5
- Skruvklämsanslutning
Produktbeteckning: AZM 415-(1)(2)PK(3)-(4) (5)(6)-(7) |
(1) | |
11/11 | 2 brytande kontakter (br) / slutande kontakt (sl) 2 |
11/02 | 3 brytande kontakt (br) / 1 slutande kontakter (sl) |
11/20 | 1 brytande kontakt (br) / 3 slutande kontakter (sl) |
02/11 | 3 brytande kontakt (br) / 1 slutande kontakter (sl) |
02/20 | 2 brytande kontakter (br) / 2 slutande kontakter (sl) |
02/02 | 4 brytande kontakt (br) |
(2) | |
X | Skyddsklass IP54 |
Z | Skyddsklass IP67 |
(3) | |
utan | låser upp med spänning |
A | låser med spänning |
(4) | |
STR | Stickkontakt M23 åt höger |
ST | Stickkontakt M23 nedåt |
(5) | |
utan | Utan manuell tvångsöppning |
E | Manuell tvångsöppning med trekantnyckel |
F | Med trekantnyckel (säkrad med låsskruv) |
FE | med trekantnyckel |
RS | Manuell tvångsöppning med nyckel |
T | Nödhandtag med slagknapp (enbart för viloströmprincipen) |
TE | Nödhandtag och manuell tvångsöppning, montering utvändigt (enbart för viloströmprincipen) |
TEI | Nödhandtag och manuell tvångsöppning, montering invändigt (enbart för viloströmprincipen) |
NS | Nödöppning med låsknapp |
(6) | |
24 VAC/DC | Us: 24 VAC/DC |
110VAC | Us: 110 VAC |
230VAC | Us: 230 VAC |
(7) | |
1637 | guldpläterade kontakter |
(1) | |
A | låser med spänning |
(2) | |
ST | Stickkontakt M23 åt höger |
utan | låser upp med spänning |
STR | Stickkontakt M23 nedåt |
(3) | |
utan | Utan manuell tvångsöppning |
E | Manuell tvångsöppning med trekantnyckel (enbart för viloströmprincipen) |
(4) | |
1637 | guldpläterade kontakter |
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.
Klämkraft enligt EN ISO 14119
Antal säkerhetskontakter
Certifikat
Nödöppning
Nödutgång
låser med spänning
låser upp med spänning
Systemkomponenter
Nyckel
NYCKEL AZ/AZM 415-B1
- För skjutbara dörrar
- Aktiveringsorgan med returfjäder
- Tolererar upp till max. 6 mm överrörelse
NYCKEL AZ/AZM 415-B2
- Särskilt lämplig för gångjärnsförsedda skydd
- För väldigt små aktiveringsradier i linje med aktiveringsorganets plan
NYCKEL AZ/AZM 415-B3
- Särskilt lämplig för gångjärnsförsedda skydd
- För väldigt små aktiveringsradier på 90° mot aktiveringsorganets plan
Säkerhetshandtagssystem STS
Tillbehör
MONTERINGSPLATTA KOMPL MP AZ 415
- För enkel montering
- Efterföljande justering aktiverad
- Lämplig för alla konventionella profilsystem
TFA-010
- Förmontering
- Aktiveringsorganet är oberoende av centreringsanordningen.
- Smidig insättning eller indragning av aktiveringsorganet
TK-M5
- För manuell tvångsupplåsning med hjälp av M5 trekantsnyckel, finns som tillbehör
- För underhåll, installation etc.