AZM 415-33ZPDKA-M20 24VA C/DC
Artikelnummer:101172090

Produktbeskrivning
- Kulsnäpplås till varje dörr, individuellt justerbar upp till 400 N
- 3 brytare i en kapsling
- Fjäderbelastade aktiveringsorgan
- för dubbeldörrar
- 141 mm x 125 mm x 46,5 mm
- metallhus
- Förregling med skydd mot felaktig låsning.
- Robust konstruktion
- Lång livslängd
- 2 kabelgenomföringar M 20 x 1.5
- Skruvklämsanslutning
Vänligen logga in för att se priser