AZM 415-STS30-07
Artikelnummer:101176899

Produktbeskrivning
- Bistabilt handtag
- Lämplig för alla typer av skydd
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningAZM 415-STS30-07
Artikelnummer (beställningsnummer)101176899
EAN (European Article Number)4030661307299
eCl@ss nummer, version 12.027-27-26-06
eCl@ss nummer, version 11.027-27-26-06
eCl@ss nummer, version 9.027-27-26-06
ETIM-nummer, version 7.0EC001487
ETIM-nummer, version 6.0EC001487
Globala egenskaper
Bruttovikt1.950g
Mekaniska data
DörranslagHöger
Tvärkraft30.000N
Actuator mountedUtsida
Leveransomfång
LeveransomfångSäkerhetsbrytare och aktiveringsorgan måste beställas separat.
Notera (leveransomfång, antal och typ)(parts marked grey in the dimensional drawing)
Leveransomfång monteringsmaterialMonteringsplatta för säkerhetsbrytare
Note
Note (General)When using door handle systems with a panic handle, the use of a solenoid interlock with escape release is always required.
Information - måttritning
NoteRitningarna visas alltid med en vy över brytaren.
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-11-02 00:13