AZM 415-STS30-08
Artikelnummer:101176900

Produktbeskrivning
- Bistabilt handtag
- Lämplig för alla typer av skydd
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningAZM 415-STS30-08
Artikelnummer (beställningsnummer)101176900
EAN (European Article Number)4030661307305
eCl@ss nummer, version 12.027-27-26-06
eCl@ss nummer, version 11.027-27-26-06
eCl@ss nummer, version 9.027-27-26-06
ETIM-nummer, version 7.0EC001487
ETIM-nummer, version 6.0EC001487
Globala egenskaper
Bruttovikt1.460g
Mekaniska data
DörranslagVänster
Tvärkraft30.000N
Actuator mountedUtsida
Leveransomfång
LeveransomfångSäkerhetsbrytare och aktiveringsorgan måste beställas separat: Säkerhetsbrytare och aktiveringsorgan måste beställas separat
Notera (leveransomfång, antal och typ)(parts marked grey in the dimensional drawing)
Leveransomfång monteringsmaterialMonteringsplatta för säkerhetsbrytare
Note
Note (General)When using door handle systems with a panic handle, the use of a solenoid interlock with escape release is always required.
Information - måttritning
NoteRitningarna visas alltid med en vy över brytaren.
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-08-26 01:50