schmersal_s_icon.png
AZM 150

AZM 150

  • 8 startplan med roterande huvud
  • Enkelt beslag, särskilt på 40 mm profiler
  • Plasthus
Produktbeteckning:

AZM150SK-(1)R(2)(3)(4)-(5)-(6)


(1)
02/11Magnet: 2 brytande kontakter (br), aktiveringsorgan: 1 brytande kontakt (br) / 1 slutande kontakt (sl)
11/11Magnet: 1 brytande kontakt (br) / 1 slutande kontakt (sl), aktiveringsorgan: 1 brytande kontakt (br) / 1 slutande kontakt (sl)
11/02Magnet: 1 brytande kontakt (br) / 1 slutande kontakt (sl), aktiveringsorgan: 2 brytande kontakter (br)
02/02Magnet: 2 brytande kontakter (br), aktiveringsorgan 2 brytande kontakter (br)

(2)
utanStandardkodning
IIndividuellt kodad

(3)
utanlåser upp med spänning
Alåser med spänning

(4)
utanManuell tvångsöppning på locket
NNödöppning

(5)
24VDCUs: 24 VDC
110VACUs: 110 VAC
230VACUs: 230 VAC

(6)
Notera:Aktiveringsorgan ingår för individuellt kodade versioner I:
B1med aktiveringsorgan B1
B5med aktiveringsorgan B5
B6Lmed aktiveringsorgan B6L
B6Rmed aktiveringsorgan B6R
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.

Antal säkerhetskontakter

Certifikat

Nödöppning

Nödutgång

låser med spänning

låser upp med spänning

AZM150SK-02/02R-024

Artikelnummer 153032120

Solenoid interlock

TIll artikel

AZM150SK-03/01R-024

Artikelnummer 153053506

Solenoid interlock

TIll artikel

AZM150SK-02/02R-230

Artikelnummer 153032123

Solenoid interlock

TIll artikel

AZM150SK-11/02R-024

Artikelnummer 153032124

Solenoid interlock

TIll artikel

AZM150SK-11/11R-024

Artikelnummer 153041253

Solenoid interlock

TIll artikel

AZM150SK-11/11R-230

Artikelnummer 153041863

Solenoid interlock

TIll artikel

AZM150SK-02/11R-024

Artikelnummer 153032125

Solenoid interlock

TIll artikel

AZM150SK-02/02RA-024

Artikelnummer 153032126

Solenoid interlock

TIll artikel

AZM150SK-03/01RA-024

Artikelnummer 153053507

Solenoid interlock

TIll artikel

AZM150SK-02/02RA-230

Artikelnummer 153032161

Solenoid interlock

TIll artikel

AZM150SK-11/02RA-024

Artikelnummer 153032162

Solenoid interlock

TIll artikel

AZM150SK-11/11RA-024

Artikelnummer 153041742

Solenoid interlock

TIll artikel



Systemkomponenter

AZM150-B1
AZM150-B1

  • Rak nyckel
  • Särskilt lämplig för skjutbara dörrar

TIll artikel
AZM150-B5
AZM150-B5

  • Vinklad nyckel
  • Särskilt lämplig för skjutbara dörrar

TIll artikel
AZM150-B6
AZM150-B6

  • Rörlig nyckel
  • Särskilt lämplig för gångjärnsförsedda skydd

TIll artikel
DHS-150-BKBU-R
DHS-150-BKBU-R

  • för högerhängda dörrar

TIll artikel
DHS-150-BKBU-L
DHS-150-BKBU-L

  • för vänsterhängda dörrar

TIll artikel
SZ150-1
SZ150-1

TIll artikel
MP-AZM150-1
MP-AZM150-1

  • Mounting plate for easy and quick assembly
  • Metall, painted

TIll artikel
MP-AZM150-2-R/L
MP-AZM150-2-R/L

  • Mounting plate for easy and quick assembly
  • Metall, painted
  • Push button emergency exit


TIll artikel
ACC-AZM150-BOW-4M-6M
ACC-AZM150-BOW-4M-6M

  • Användbar för nödöppning eller nödöppning
  • Fjärrupplåsning via vajer
  • total längd: 6 m
  • Längd för mantlad stålkärna: 4 m

TIll artikel
ACC-AZM150-PT-N-45MM
ACC-AZM150-PT-N-45MM

  • Push button emergency release

  • Suitable for a spar thickness of 40 mm with mounting plate MP-AZM150-1
  • Retrofit set for AZM150
  • intuitive usage due to similarity to emergency stop

  • can be shortened by the customer up to a minimum frame thickness of 20 mm


TIll artikel
ACC-AZM150-PT-T-170MM
ACC-AZM150-PT-T-170MM

  • Push button emergency exit

  • suitable for a maximum frame thickness of 170 mm

  • Retrofit set for AZM150
  • intuitive usage due to similarity to emergency stop

  • can be shortened by the customer up to a minimum frame thickness of 20 mm


TIll artikel
ACC-AZM150-PT-N-170MM
ACC-AZM150-PT-N-170MM

  • Push button emergency release

  • suitable for a maximum frame thickness of 170 mm

  • Retrofit set for AZM150
  • intuitive usage due to similarity to emergency stop

  • can be shortened by the customer up to a minimum frame thickness of 20 mm


TIll artikel