AZM150-B6
Artikelnummer:153033701

Produktbeskrivning
- Rörlig nyckel
- Särskilt lämplig för gångjärnsförsedda skydd
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningAZM150-B6
Artikelnummer (beställningsnummer)153033701
EAN (European Article Number)4030661670690
eCl@ss nummer, version 12.027-27-26-06
eCl@ss nummer, version 11.027-27-26-06
eCl@ss nummer, version 9.027-27-26-06
ETIM-nummer, version 7.0EC001487
ETIM-nummer, version 6.0EC001487
Globala egenskaper
Kodningsnivå enligt EN ISO 14119låg
Aktiveringsorganets materialPlast, rostfritt stål
Bruttovikt38g
Mekaniska data
Nyckelflexibel
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-11-03 01:48