AZM150SK-02/02RT-024
Artikelnummer:153032164

Produktbeskrivning
- Skruvklämsanslutning
- 8 startplan med roterande huvud
- Enkelt beslag, särskilt på 40 mm profiler
- Plasthus
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningAZM150SK-02/02RT-024
Artikelnummer (beställningsnummer)153032164
EAN (European Article Number)4030661689067
eCl@ss nummer, version 12.027-27-26-03
eCl@ss nummer, version 11.027-27-26-03
eCl@ss nummer, version 9.027-27-26-03
ETIM-nummer, version 7.0EC002593
ETIM-nummer, version 6.0EC002593
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatCCCcULusTÜV
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Kodningsnivå enligt EN ISO 14119låg
Aktiv principelektromekanisk
Kapslingens materialPlast, glasfiberförstärkt termoplast, självsläckande
Låsbultens materialStainless steel (1.4104)
Bruttovikt601g
Allmänna data - Egenskaper
låser upp med spänningJa
NödutgångJa
Antal aktiveringsriktningar2
Antal säkerhetskontakter4
Klassificering
FöreskrifterEN ISO 13849-1
Performance Level, tillc
Kategori1
B10D Öppnare (NC)2.000.000kopplingar
noteraElektrisk livslängd på begäran.
B10D Normalt öppen kontakt (NO)1.000.000kopplingar
noteravid 10% Ie och resistiv belastning
Livslängd20År
Säkerhetsklassificering - Feluteslutning
Observera:Användbar när feluteslutning av farlig skada på 1-kanalig mekanik är tillåten och ett tillräckligt manipuleringsskydd föreligger.
Performance Level, tilld
Kategori3
noteraför 2-kanals användning och med lämplig logikenhet.
Livslängd20År
Säkerhetsklassificering - förreglingsfunktion
Performance Level, tille
Notera (Performance Level)Information för säkerhetsbedömning av funktionen för låsning av skydd dokumenteras i bruksanvisningen eller i instruktionerna "Drift och installation".
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum1.000.000kopplingar
Notera (mekanisk livslängd)från apparatversion V2 (se typskylt)
Klämkraft FZh enligt EN ISO 141191.500N
Klämkraft Fmax, maximum1.950N
Hållkraft, ungefär50N
tvångsöppningssträcka5mm
Erforderlig kraft för tvångsbrytning per brytande kontakt, minimum10N
Aktiveringshastighet, maximum0,3m/s
MonteringSkruvar
Fästskruvarnas utförande4x M5
Styrkeklass8.8
Åtdragningsmoment för fästskruvar, minimum1,3Nm
Åtdragningsmoment för fästskruvarna, maximum1,5Nm
Åtdragningsmoment för fästskruvarna till höljets lock0,5Nm
noteraTorx T10
Mechanical data - Connection technique
Kabelstyrning3 x M20 x 1,5
Anslutningsarea, minimum0.25 mm²
Anslutningsarea, maximum1.5 mm²
Noteincluding conductor ferrules without plastic collar
Elektriska anslutningens åtdragningsmoment, minimum0,6Nm
Tightening torque of electrical connection, maximum0,8Nm
Tillåten typ av kabelFlexibelStyv solid trådStyv trådad
Stickkontakt (mekanisk)Skruvanslutning
Tool for the connectionPZ 2
Strip length6mm
Mekaniska data - mått
Sensorns längd64mm
Sensorns bredd40mm
Sensorns höjd204mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65IP67
Omgivningstemperatur-25 ... +55 °C
lager och transporttemperatur-40 ... +85 °C
Relativ fuktighet, maximum93%
Notera (relativ fuktighet)icke kondenserandeinte nedisande
SkyddsklassII
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui300 V
Märkstötspänning Uimp4kV
ÖverspänningskategoriII
Föroreningsgrad2
Elektriska data
Termisk testström5A
Märkspänning24VDC
Krävd nominell kortslutningsström1.000A
Elektrisk märkeffekt, maximum8,5W
KopplingsdonSolenoid: 2 NC-kontakter (NC) / Ställdon: 2 NC-kontakter (NC)
Note (Switching element)galvaniskt separerade kontaktbryggor
KopplingsprincipTryckkontakt, NC-kontakt med positiv brytning
Maximal omkopplingsfrekvens1.000/h
Kontakternas material, elektrisktSilver
Elektriska data - magnetstyrning IN
Magnet tillkopplingstid100%
Testpulsens varaktighet, max5ms
Testpulsintervall, minimum50ms
Elektriska data - Säkerhetskontakter
Spänning, brukskategori AC-15230VAC
Ström, brukskategori AC-154A
Spänning, brukskategori DC-1324VDC
Ström, brukskategori DC-134A
Diverse data
Notera (applikationstillämpningar)avtagbart skyddförreglingsbrytare för svänfgbara skyddskjutbar skyddsanordning
Leveransomfång
LeveransomfångActuator must be ordered separately.Slot cover for dust-proof covering of the opening not in use
Note
Note (Emergency exit)Aktivering inom riskområdet vid nödfallMontering endast inom det skyddade området
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-11-03 13:06