AZM150SK-11/02RI-024-B6R
Artikelnummer:153032227

Produktbeskrivning
- Plasthus
- 8 startplan med roterande huvud
- Individuellt kodade varianter med kodningsnivån hög enligt ISO 14119
- Enkelt beslag, särskilt på 40 mm profiler
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningAZM150SK-11/02RI-024-B6R
Artikelnummer (beställningsnummer)153032227
eCl@ss nummer, version 12.027-27-26-03
eCl@ss nummer, version 11.027-27-26-03
eCl@ss nummer, version 9.027-27-26-03
ETIM-nummer, version 7.0EC002593
ETIM-nummer, version 6.0EC002593
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatCCCcULusTÜV
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Kodningsnivå enligt EN ISO 14119Hög
Aktiv principelektromekanisk
Kapslingens materialPlast, glasfiberförstärkt termoplast, självsläckande
Aktiveringsorganets materialRostfritt stål (V4A)
Låsbultens materialStainless steel (1.4104)
Bruttovikt627g
Allmänna data - Egenskaper
låser upp med spänningJa
Manuell tvångsöppningJa
Antal aktiveringsriktningar2
Antal extra kontakter1
Antal säkerhetskontakter3
Klassificering
FöreskrifterEN ISO 13849-1
Performance Level, up toc
Kategori1
B10D Öppnare (NC)2.000.000kopplingar
noteraElectrical life on request.
B10D Normalt öppen kontakt (NO)1.000.000kopplingar
noteraat 10% Ie and ohmic load
Mission time20Year(s)
Säkerhetsklassificering - Feluteslutning
Please note:Can be used when fault exclusion for dangerous damage to the 1-channel mechanism is permissible and sufficient protection against manipulation is guaranteed.
Performance Level, up tod
Kategori3
noterafor 2-channel use and with suitable logic unit.
Mission time20Year(s)
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum1.000.000kopplingar
Notera (mekanisk livslängd)från version V2 (se typskylt)
Klämkraft enligt EN ISO 141191.500N
Klämkraft, maximum1.950N
Hållkraft, ungefär50N
tvångsöppningssträcka5mm
Erforderlig kraft för tvångsbrytning per brytande kontakt, minimum10N
Aktiveringshastighet, maximum0,3m/s
MonteringSkruvar
Fästskruvarnas utförande4x M5
Styrkeklass8.8
Åtdragningsmoment för fästskruvar, minimum1,3Nm
Tightening torque of the fixing screws, maximum1,5Nm
Åtdragningsmoment för fästskruvarna till höljets lock0,5Nm
noteraTorx T10
Mechanical data - Connection technique
Kabelstyrning3 x M20 x 1,5
Anslutning, kontaktSkruvanslutning
Anslutningsarea, minimum0,25 mm²
Anslutningsarea, maximum1,5 mm²
Noteincluding conductor ferrules without plastic collar
Tillåten typ av kabelflexiblesolid multi-wiresolid single-wire
Stickkontakt (mekanisk)Screw terminals
Mekaniska data - mått
Sensorns längd48mm
Sensorns bredd40mm
Sensorns höjd204mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65IP67
Omgivningstemperatur-25 ... +55 °C
lager och transporttemperatur-40 ... +85 °C
Relativ fuktighet, maximum93%
Notera (Relativ fuktighet)icke kondenserandeinte nedisande
SkyddsklassII
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui300 V
Märkstötspänning Uimp4kV
Overvoltage categoryII
Föroreningsgrad2
Elektriska data
Termisk testström5A
Märkspänning24VDC
Krävd nominell kortslutningsström1.000A
Elektrisk märkeffekt, maximum8,5W
KopplingsdonMagnet: 1 NO contact, 1 NC contact / Actuator: 2 NC contacts
Note (Switching element)med dubbel brytning
Kopplingsprincipslow action, positive break NC contact
Maximal omkopplingsfrekvens1.000/h
Kontakternas material, elektrisktSilver
Elektriska data - magnetstyrning IN
Magnet tillkopplingstid100%
Testpulsens varaktighet, max5ms
Testpulsintervall, minimum50ms
Elektriska data - Säkerhetskontakter
Voltage, Utilisation category AC-15230VAC
Current, Utilisation category AC-154A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-134A
Elektriska data - Extrakontakter
Voltage, Utilisation category AC-15230VAC
Current, Utilisation category AC-154A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-134A
Diverse data
Notera (applikationstillämpningar)avtagbart skyddförreglingsbrytare för svänfgbara skyddskjutbar skyddsanordning
Leveransomfång
LeveransomfångSlot cover for dust-proof covering of the opening not in useThe actuator is included in the scope of delivery
Note
Note (Manual release)Av M5 trekantsnyckelPå lockVid underhåll, installation osv.
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-07-21 00:50