AZM190-02/01RK-48VAC
Artikelnummer:133016950
Arkiv

Produktbeskrivning
- Plasthus
- Lång livslängd
- Förregling med skydd mot felaktig låsning.
- 89 mm x 178 mm x 41 mm
- Aktiveringshuvudet kan vridas om med 4 x 90°
- 2 kabelgenomföringar M 20 x 1.5
- Anslutningsrum
- Smal konstruktion, särskilt lämplig för montering på svängbara skydd, aluminiumprofiler och stängsel
- Tätningsmekanism som förhindrar att smuts tränger in
- Skruvklämsanslutning
Beställningsinformation
Reserv-artikelnummer103016950
ProduktbeteckningAZM190-02/01RK-48VAC
Artikelnummer (beställningsnummer)133016950
EAN (European Article Number)8905236100543
eCl@ss nummer, version 12.027-27-26-03
eCl@ss nummer, version 11.027-27-26-03
eCl@ss nummer, version 9.027-27-26-03
ETIM-nummer, version 7.0EC002593
ETIM-nummer, version 6.0EC002593
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatCCCcULus
Globala egenskaper
FöreskrifterBG-GS-ET-19EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Kodningsnivå enligt EN ISO 14119låg
Aktiv principelektromekanisk
Kapslingens materialPlast, glasfiberförstärkt termoplast
Bruttovikt480g
Allmänna data - Egenskaper
låser upp med spänningJa
Manuell tvångsöppningJa
Antal aktiveringsriktningar4
Antal säkerhetskontakter3
Antal kabelgenomföringar2
Klassificering
FöreskrifterEN ISO 13849-1
Performance Level, tillc
Kategori1
B10D Öppnare (NC)2.000.000kopplingar
noteraElektrisk livslängd på begäran.
B10D Normalt öppen kontakt (NO)1.000.000kopplingar
noteravid 10% Ie och resistiv belastning
Livslängd20År
Säkerhetsklassificering - Feluteslutning
Observera:Användbar när feluteslutning av farlig skada på 1-kanalig mekanik är tillåten och ett tillräckligt manipuleringsskydd föreligger.
Performance Level, tilld
Kategori3
noteraför 2-kanals användning och med lämplig logikenhet.
Livslängd20År
Säkerhetsklassificering - förreglingsfunktion
Performance Level, tille
Notera (Performance Level)Information för säkerhetsbedömning av funktionen för låsning av skydd dokumenteras i bruksanvisningen eller i instruktionerna "Drift och installation".
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum1.000.000kopplingar
Klämkraft FZh enligt EN ISO 141191.950N
Klämkraft Fmax, maximum2.550N
Hållkraft20N
Erforderlig kraft för tvångsbrytning, minimum20N
Aktiveringshastighet, maximum0,3m/s
MonteringSkruvar
Fästskruvarnas utförande2x M5
Mechanical data - Connection technique
Kabelstyrning2 x M20 x 1,5
AnslutningSkruvanslutning
Anslutningsarea, minimum0.5 mm²
Anslutningsarea, maximum1.5 mm²
NoteAll information inklusive ändhylsa.
Elektriska anslutningens åtdragningsmoment, minimum0,5Nm
Tightening torque of electrical connection, maximum0,6Nm
Mekaniska data - mått
Sensorns längd41mm
Sensorns bredd52mm
Sensorns höjd178mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65IP67
Omgivningstemperatur-25 ... +55 °C
Notera (relativ fuktighet)icke kondenserandeinte nedisande
SkyddsklassII
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui250 VAC
Märkstötspänning Uimp4kV
Elektriska data
Termisk testström4A
Märkspänning48VAC
Krävd nominell kortslutningsström1.000A
Elektrisk märkeffekt, maximum8,5W
KopplingsdonSolenoid: 2 NC-kontakter (NC) / ställdon 1 NC-kontakt (NC)
KopplingsprincipTryckkontakt, NC-kontakt med positiv brytning
Maximal omkopplingsfrekvens1.200/h
Kontakternas material, elektrisktSilver
Elektriska data - magnetstyrning IN
Magnet tillkopplingstid100%
Testpulsens varaktighet, max5ms
Testpulsintervall, minimum50ms
Elektriska data - Säkerhetskontakter
Spänning, brukskategori AC-15230VAC
Ström, brukskategori AC-154A
Spänning, brukskategori DC-1324VDC
Ström, brukskategori DC-134A
Elektriska data - Extrakontakter
Voltage, Utilisation category AC-15230VAC
Current, Utilisation category AC-154A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-134A
Diverse data
Notera (applikationstillämpningar)avtagbart skyddförreglingsbrytare för svänfgbara skyddskjutbar skyddsanordning
Leveransomfång
LeveransomfångActuator must be ordered separately.
Note
Note (Manual release)frontVid underhåll, installation osv.
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-09-02 03:09