AZM190-02/01RKA-24VDC
Artikelnummer:131031685

Produktbeskrivning
- Plasthus
- Lång livslängd
- Förregling med skydd mot felaktig låsning.
- 89 mm x 178 mm x 41 mm
- Aktiveringshuvudet kan vridas om med 4 x 90°
- 2 kabelgenomföringar M 20 x 1.5
- Anslutningsrum
- Smal konstruktion, särskilt lämplig för montering på svängbara skydd, aluminiumprofiler och stängsel
- Tätningsmekanism som förhindrar att smuts tränger in
- Skruvklämsanslutning
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
Reserv-artikelnummer101031685
ProduktbeteckningAZM190-02/01RKA-24VDC
Artikelnummer (beställningsnummer)131031685
EAN (European Article Number)8905236105630
eCl@ss nummer, version 12.027-27-26-03
eCl@ss nummer, version 11.027-27-26-03
eCl@ss nummer, version 9.027-27-26-03
ETIM-nummer, version 7.0EC002593
ETIM-nummer, version 6.0EC002593
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatCCCcULus
Globala egenskaper
FöreskrifterBG-GS-ET-19EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Kodningsnivå enligt EN ISO 14119låg
Aktiv principelektromekanisk
Kapslingens materialPlast, glasfiberförstärkt termoplast
Bruttovikt480g
Allmänna data - Egenskaper
låser med spänningJa
Manuell tvångsöppningJa
Antal aktiveringsriktningar4
Antal säkerhetskontakter3
Antal kabelgenomföringar2
Klassificering
FöreskrifterEN ISO 13849-1
Performance Level, up toc
Kategori1
B10D Öppnare (NC)2.000.000kopplingar
noteraElectrical life on request.
B10D Normalt öppen kontakt (NO)1.000.000kopplingar
noteraat 10% Ie and ohmic load
Mission time20Year(s)
Säkerhetsklassificering - Feluteslutning
Please note:Can be used when fault exclusion for dangerous damage to the 1-channel mechanism is permissible and sufficient protection against manipulation is guaranteed.
Performance Level, up tod
Kategori3
noterafor 2-channel use and with suitable logic unit.
Mission time20Year(s)
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum1.000.000kopplingar
Klämkraft enligt EN ISO 141191.950N
Klämkraft, maximum2.550N
Hållkraft20N
Erforderlig kraft för tvångsbrytning, minimum20N
Aktiveringshastighet, maximum0,3m/s
MonteringSkruvar
Fästskruvarnas utförande2x M5
Mechanical data - Connection technique
Kabelstyrning2 x M20 x 1,5
Anslutning, kontaktSkruvanslutning
Anslutningsarea, minimum0,5 mm²
Anslutningsarea, maximum1,5 mm²
NoteAll information i kabeldelen är inklusive kabelhylsor.
Mekaniska data - mått
Sensorns längd41mm
Sensorns bredd52mm
Sensorns höjd178mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65IP67
Omgivningstemperatur-25 ... +55 °C
Notera (Relativ fuktighet)icke kondenserandeinte nedisande
SkyddsklassII
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui250 VAC
Märkstötspänning Uimp4kV
Elektriska data
Termisk testström4A
Krävd nominell kortslutningsström1.000A
Elektrisk märkeffekt, maximum8,5W
KopplingsdonMagnet: 2 NC contacts / Actuator: 1 NC contact
Kopplingsprincipslow action, positive break NC contact
Maximal omkopplingsfrekvens1.200/h
Kontakternas material, elektrisktSilver
Elektriska data - magnetstyrning IN
Magnet tillkopplingstid100%
Testpulsens varaktighet, max5ms
Testpulsintervall, minimum50ms
Elektriska data - Säkerhetskontakter
Voltage, Utilisation category AC-15230VAC
Current, Utilisation category AC-154A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-134A
Elektriska data - Extrakontakter
Voltage, Utilisation category AC-15230VAC
Current, Utilisation category AC-154A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-134A
Diverse data
Notera (applikationstillämpningar)avtagbart skyddförreglingsbrytare för svänfgbara skyddskjutbar skyddsanordning
Leveransomfång
LeveransomfångActuator must be ordered separately.
Note
Note (General)Eftersom skyddsanordningen omedelbart kan öppnas vid spänningsbortfall resp vid manövrering av huvudbrytaren får låsbara nyckelbrytarna som låser med spänning endast användas om riskanalysen tillåter det.
Note (Manual release)frontVid underhåll, installation osv.
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-07-20 22:15