AZM190-B1
Artikelnummer:131029965

Produktbeskrivning
- Rak nyckel
- Särskilt lämplig för skjutbara dörrar
- Kompensation för toleranser med hjälp av gummibuffertar
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
Reserv-artikelnummer101029965
ProduktbeteckningAZM190-B1
Artikelnummer (beställningsnummer)131029965
EAN (European Article Number)8905236105777
eCl@ss nummer, version 12.027-27-26-06
eCl@ss nummer, version 11.027-27-26-06
eCl@ss nummer, version 9.027-27-26-06
ETIM-nummer, version 7.0EC001487
ETIM-nummer, version 6.0EC001487
Globala egenskaper
Kodningsnivå enligt EN ISO 14119låg
Bruttovikt38g
Mekaniska data
Aktiveringsradie, minimum350mm
Nyckelrak
Note
Note (General)Gångjärnets axel skall vara 10 mm över säkerhetsbrytarens överkant och i samma planminimal aktiveringsradie på svängbara skyddsanordningar i 90 mot aktiveringsorganets plan 350 mmminimal aktiveringsradie på svängbara skyddsanordningar i linje med aktiveringsorganets plan 650 mm
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-10-26 08:27