AZM190-B3/1x15
Artikelnummer:131029967

Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
Reserv-artikelnummer101029967
ProduktbeteckningAZM190-B3/1x15
Artikelnummer (beställningsnummer)131029967
EAN (European Article Number)8905236105753
eCl@ss nummer, version 12.027-27-26-06
eCl@ss nummer, version 11.027-27-26-06
eCl@ss nummer, version 9.027-27-26-06
ETIM-nummer, version 7.0EC001487
ETIM-nummer, version 6.0EC001487
Globala egenskaper
Kodningsnivå enligt EN ISO 14119låg
Bruttovikt80g
Mekaniska data
Aktiveringsradie, minimum200mm
Nyckelflexibel
Note
Note (General)Gångjärnets axel skall vara 25 mm över säkerhetsbrytarens överkant och i samma planMed aktiveringsorganet förinställt på 15° för små aktiveringsradierminimal aktiveringsradie på svängbara skydd i linje med aktiveringsorganets smala plan 200 mm
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-09-12 15:32