AZM190-B3/2X15
Artikelnummer:131029938

Produktbeskrivning
- För väldigt små aktiveringsradier i linje med eller på 90° mot aktiveringsorganets plan
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
Reserv-artikelnummer101029938
ProduktbeteckningAZM190-B3/2X15
Artikelnummer (beställningsnummer)131029938
EAN (European Article Number)8905236105821
eCl@ss nummer, version 12.027-27-26-06
eCl@ss nummer, version 11.027-27-26-06
eCl@ss nummer, version 9.027-27-26-06
ETIM-nummer, version 7.0EC001487
ETIM-nummer, version 6.0EC001487
Globala egenskaper
Kodningsnivå enligt EN ISO 14119låg
Aktiveringsorganets materialRostfritt stål (V2A)
Bruttovikt80g
Mekaniska data
Aktiveringsradie, minimum350mm
Nyckelflexibel
Note
Note (General)Gångjärnets axel skall vara 20 mm över säkerhetsbrytarens överkant och i samma planminimal aktiveringsradie på svängbara skyddsanordningar i 90 mot aktiveringsorganets plan 350 mmminimal aktiveringsradie på svängbara skyddsanordningar i linje med aktiveringsorganets plan 350 mm
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-09-02 21:37