AZM201B-ST-T-AS-P
Artikelnummer:103025859


Produktbeskrivning
- Plasthus
- Hög hållkraft 2000 N
- 40 mm x 235,5 mm x 50 mm
- Förregling med skydd mot felaktig låsning.
- skyddsisolerad
- Lång livslängd
- Integrerat AS interface
- Nyckelbrytare med lås med integrerat AS-i Safety gränssnitt
- Universell, multipel inlärningsbar eller individuellt kodning tack vare RFID-teknologi
- I-varianter med kodningsnivå HÖG enligt ISO 14119
Vänligen logga in för att se priser