AZM201D-ST-T-1P2P2P-2965-1
Arkiv
Artikelnummer:103042149


Produktbeskrivning
- Fritt användbara tryckknappar och LED
- Plasthus
- 3 lysdioder som visar driftförhållanden
- Sensorteknik tillåter en förskjutning mellan aktiveringsorgan och förregling på ± 5 mm vertikalt och ± 1,5 mm horisontellt
- Lämplig för svängbara skydd
- Intelligent diagnos
- Manuell tvångsöppning
- Skyddsklass IP66, IP67
- Hög hållkraft 2000 N