AZM201Z-I2-CC-T-SD2P
Artikelnummer:103032138

Produktbeskrivning
- Plasthus
- Max. längd för sensorkedjans 200 m
- Självövervakande seriekoppling
- 3 lysdioder som visar driftförhållanden
- Sensorteknik tillåter en förskjutning mellan aktiveringsorgan och förregling på ± 5 mm vertikalt och ± 1,5 mm horisontellt
- Lämplig för svängbara skydd
- Intelligent diagnos
- Skyddsklass IP66, IP67
- Hög hållkraft 2000 N
Vänligen logga in för att se priser