AZM201Z-I2-SK-T-1P2PW-A
Artikelnummer:103016780

Produktbeskrivning
- Multipel inlärningsbar individuell kodning med RFID-teknologi
- Skyddslåsning övervakad
- låser med spänning
- Plasthus
- Max. längd för sensorkedjans 200 m
- Självövervakande seriekoppling
- 3 lysdioder som visar driftförhållanden
- Sensorteknik tillåter en förskjutning mellan aktiveringsorgan och förregling på ± 5 mm vertikalt och ± 1,5 mm horisontellt
- Lämplig för svängbara skydd
- Intelligent diagnos
- Manuell tvångsöppning
- Skyddsklass IP66, IP67
- Hög hållkraft 2000 N
Vänligen logga in för att se priser