schmersal_s_icon.png

AZM201Z-I2-ST-T-AS-A-P-DU

Artikelnummer: 103045502

Downloads

TracePart CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
  • Plasthus
  • Hög hållkraft 2000 N
  • 40 mm x 235,5 mm x 50 mm
  • Förregling med skydd mot felaktig låsning.
  • skyddsisolerad
  • Lång livslängd
  • Integrerat AS interface
  • Nyckelbrytare med lås med integrerat AS-i Safety gränssnitt
  • Universell, multipel inlärningsbar eller individuellt kodning tack vare RFID-teknologi
  • I-varianter med kodningsnivå HÖG enligt ISO 14119

Beställningsinformation

Note (Delivery capacity)

Ej tillgänglig!

Produktbeteckning

AZM201Z-I2-ST-T-AS-A-P-DU

Artikelnummer (beställningsnummer)

103045502

EAN (European Article Number)

4030661565033

eCl@ss nummer, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss nummer, version 11.0

27-27-26-03

eCl@ss nummer, version 9.0

27-27-26-03

ETIM-nummer, version 7.0

EC002593

ETIM-nummer, version 6.0

EC002593

Certifieringar - Föreskrifter

Certifikat

TÜV

cULus

ASi-SaW

FCC

IC

ANATEL

Globala egenskaper

Föreskrifter

EN IEC 62026-2

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 61508

Allmän information

Individuellt kodad, kan läras in flera gångar

Kodningsnivå enligt EN ISO 14119

Hög

Aktiv princip

RFID

RFID-frekvensband

125 kHz

Sändningseffekt RFID, max

-6 dBm

Kapslingens material

Plast, glasfiberförstärkt termoplast

Reaktionstid, maximum

100 ms

Riskens varaktighet, maximum

200 ms

Bruttovikt

531 g

Allmänna data - Egenskaper

låser med spänning

Ja

Skyddslåsning övervakad

Ja

Kvarstående

Ja

Manuell tvångsöppning

Ja

Säkerhetsfunktioner

Ja

Integrerad indikering, status

Ja

Antal aktiveringsriktningar

2

Klassificering

Föreskrifter

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

Säkerhetsklassificering - tillhållningsfunktion

Performance Level, up to

e

Kategori

4

PFH värde

1,81 x 10⁻⁹ /h

PFD värde

1,59 x 10⁻⁴

Safety Integrity Level (SIL), lämplig för ansökningar i

3

Mission time

20 År

Mekaniska data

Mekanisk livslängd, minimum

1.000.000 kopplingar

Klämkraft enligt EN ISO 14119

2.000 N

Notera (klämkraft FZh)

1,000 N when used with the AZ/AZM201-B30 actuator, for indoor use.

Klämkraft, maximum

2.600 N

Notera (klämkraft Fmax)

1.300 N in Verbindung mit einem Betätiger AZ/AZM201-B30 für Innenanbau.

Hållkraft

30 N

Aktiveringshastighet, maximum

0,2 m/s

Type of the fixing screws

2x M6

Tightening torque of the fixing screws, maximum

8 Nm

Åtdragningsmoment för fästskruvarna till höljets lock, minimum

0,7 Nm

Åtdragningsmoment för fästskruvarna till höljets lock, max

1 Nm

notera

Torx T10

Mechanical data - Connection technique

Anslutning, kontakt

Stickkontakt M12, 4-polig, A-kodering

Mekaniska data - mått

Sensorns längd

50 mm

Sensorns bredd

40 mm

Sensorns höjd

235,5 mm

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass

IP66

IP67

Omgivningstemperatur

-25 ... +60 °C

lager och transporttemperatur

-25 ... +85 °C

Relativ fuktighet, maximum

93 %

Note (Relative humidity)

icke kondenserande

inte nedisande

Vibrationstålig enligt EN 60068-2-6

10 … 150 Hz, amplitud 0,35 mm

tålighet mot chock

30 g / 11 ms

Protection class

III

Permissible installation altitude above sea level, maximum

2.000 m

Ambient conditions - Insulation values

Isolationsmärkspänning

32 VDC

Märkstötspänning

0,8 kV

Overvoltage category

III

Föroreningsgrad

3

Elektriska data

Beredskapsfördröjning, maximum

4.000 ms

Kopplingsfrekvens, maximum

1 Hz

Elektriska data - AS-i

Märkspänning

26,5 ... 31,6 VDC (Protection against polarity reversal)

AS-i Öppningsström, maximum

100 mA

Electrical data - AS-Interface specification

AS-i Specification

Safety-Slave

AS-i Version

V 3.0

AS-i Profile

S-7.B.F.E

AS-i, IO-kod

0x7

AS-i, ID-Kod

0xB

AS-i, ID-Kod1

0xF

AS-i, ID-kod2

0xE

AS-i Input, Channel 1

Databits DI 0/DI 1 = dynamisk kodöverföring

AS-i Input, Channel 2

Databits DI 2/DI 3 = dynamisk kodöverföring

AS-i Outputs, DO 0

Magnetstyrning

AS-i Outputs, DO 1

Ingen funktion

AS-i Outputs, DO 2

Ingen funktion

AS-i Outputs, DO 3

Ingen funktion

AS-i Parameter bits, P0

Dörr och aktuator identifierad

AS-i Parameter bits, P1

Lås spärrat

AS-i Parameter bits, P2

Magnetspänning inom toleransområde

AS-i Parameter bits, P3

Enhetsfel (FID)

Note (AS-i Parameter bits)

FID: Periferifel

AS-i Input module address

0

Note (AS-i Input module address)

Förinställd till adress 0, kan ändras via AS-Interface Busmaster eller programmeringsenhet

Elektriska data - hjälpspänning (Aux)

Driftspänning

24 VDC -15 % / +10 % (stabilised PELV power supply)

Current consumption

500 mA

Märkspänning

24 VDC

Fuse rating

4 A

Elektriska data - magnetstyrning IN

Magnet tillkopplingstid

100 %

Statusindikering

Notera (LED-statusindikering)

(1) grön/röd LED (AS-i Duo LED): Försörjningsspänning / Kommunikationsfel / Slavadress = 0 / Periferifel registrerat / enhetsfel registrerat / manipulationsskydd aktivt

(2) röd LED: enhetsfel

(3) gul LED: enhetsstatus

Stifttilldelning

PIN 1

AS-Interface +

PIN 2

Aux - (P)

PIN 3

AS-Interface -

PIN 4

Aux + (P)

Leveransomfång

Leveransomfång

Actuator must be ordered separately.

Trekantnyckel för AZM 201

Tillbehör

Rekommendation (aktiveringsdon)

AZ/AZM201-B1

AZ/AZM201-B30

Note

Anmärkning Spänning AUX DC

stabilised PELV power supply

Språk filter

Ladda ned senaste versionen av Adobe reader

103025863 AZM201Z-I2-ST-T-AS-A-P
  • Plasthus
  • Hög hållkraft 2000 N
  • 40 mm x 235,5 mm x 50 mm
  • Förregling med skydd mot felaktig låsning.
  • skyddsisolerad
  • Lång livslängd
  • Integrerat AS interface
  • Nyckelbrytare med lås med integrerat AS-i Safety gränssnitt
  • Universell, multipel inlärningsbar eller individuellt kodning tack vare RFID-teknologi
  • I-varianter med kodningsnivå HÖG enligt ISO 14119

UK Conformity Declaration
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:AZM201-AS
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions with integrated AS-i Safety at Work
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Radio Equipment Regulations2017
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:



EN 60947-5-3:2013
ISO 14119:2013
EN 300 330 V2.1.1:2017
EN ISO 13849-1:2015
EN 61508 parts 1-7:2010
Approved body for Type Examination:TÜV Rheinland UK Ltd.
1011 Stratford Road
Solihull, B90 4BN
ID: 2571
Type examination certificate:01/205U/5608.00/22
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, September 28, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-08-15 12:45