AZM201Z-I2-ST2-T-1P2PW-2965-2
Artikelnummer:103060743


Produktbeskrivning
- Multipel inlärningsbar individuell kodning med RFID-teknologi
- låser upp med spänning
- Skyddslåsning övervakad
- Fritt användbara tryckknappar och LED
- Plasthus
- Max. längd för sensorkedjans 200 m
- Självövervakande seriekoppling
- 3 lysdioder som visar driftförhållanden
- Sensorteknik tillåter en förskjutning mellan aktiveringsorgan och förregling på ± 5 mm vertikalt och ± 1,5 mm horisontellt
- Lämplig för svängbara skydd
- Intelligent diagnos
- Manuell tvångsöppning
- Skyddsklass IP66, IP67
- Hög hållkraft 2000 N