AZM201Z-ST-T-AS-A-P
Artikelnummer:103025862

Produktbeskrivning
- Plasthus
- Hög hållkraft 2000 N
- 40 mm x 235,5 mm x 50 mm
- Förregling med skydd mot felaktig låsning.
- skyddsisolerad
- Lång livslängd
- Integrerat AS interface
- Nyckelbrytare med lås med integrerat AS-i Safety gränssnitt
- Universell, multipel inlärningsbar eller individuellt kodning tack vare RFID-teknologi
- I-varianter med kodningsnivå HÖG enligt ISO 14119
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningAZM201Z-ST-T-AS-A-P
Artikelnummer (beställningsnummer)103025862
EAN (European Article Number)4030661524221
eCl@ss nummer, version 12.027-27-26-03
eCl@ss nummer, version 11.027-27-26-03
eCl@ss nummer, version 9.027-27-26-03
ETIM-nummer, version 7.0EC002593
ETIM-nummer, version 6.0EC002593
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatANATELASi-SaWcULusFCCICTÜV
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN IEC 62026-2EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Allmän informationUniversell kodning
Kodningsnivå enligt EN ISO 14119låg
Aktiv principRFID
RFID-frekvensband125kHz
Sändningseffekt RFID, max-6dBm
Kapslingens materialPlast, glasfiberförstärkt termoplast
Reaktionstid, maximum100ms
Riskens varaktighet, maximum200ms
Bruttovikt538g
Allmänna data - Egenskaper
låser med spänningJa
Skyddslåsning övervakadJa
KvarståendeJa
Manuell tvångsöppningJa
SäkerhetsfunktionerJa
Integrerad indikering, status Ja
Antal aktiveringsriktningar2
Klassificering
FöreskrifterEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Säkerhetsklassificering - tillhållningsfunktion
Performance Level, tille
Kategori4
PFH värde1,81 x 10⁻⁹/h
PFD värde1,59 x 10⁻⁴
Safety Integrity Level (SIL), lämplig för ansökningar i3
Livslängd20År
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum1.000.000kopplingar
Klämkraft enligt EN ISO 141192.000N
Notera (klämkraft FZh)1,000 N when used with the AZ/AZM201-B30 actuator, for indoor use.
Klämkraft, maximum2.600N
Notera (klämkraft Fmax)1,300 N when used with the AZ/AZM201-B30 actuator, for indoor use.
Hållkraft30N
Aktiveringshastighet, maximum0,2m/s
Fästskruvarnas utförande2x M6
Tightening torque of the fixing screws, maximum8Nm
Åtdragningsmoment för fästskruvarna till höljets lock, minimum0,7Nm
Åtdragningsmoment för fästskruvarna till höljets lock, max1Nm
noteraTorx T10
Mechanical data - Connection technique
Anslutning, kontaktStickkontakt M12, 4-polig, A-kodering
Mekaniska data - mått
Sensorns längd50mm
Sensorns bredd40mm
Sensorns höjd235,5mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP66IP67
Omgivningstemperatur-25 ... +70 °C
lager och transporttemperatur-25 ... +85 °C
Relativ fuktighet, maximum93%
Notera (Relativ fuktighet)icke kondenserandeinte nedisande
Vibrationstålighet10 … 150 Hz, amplitud 0,35 mm
tålighet mot chock30 g / 11 ms
SkyddsklassIII
Tillåten uppställningshöjd över NN, maximum2.000m
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui32 VDC
Märkstötspänning Uimp0,8kV
Overvoltage categoryIII
Föroreningsgrad3
Elektriska data
Beredskapsfördröjning, maximum4.000ms
Kopplingsfrekvens, maximum1Hz
Elektriska data - AS-i
Märkspänning26,5 ... 31,6 VDC
AS-i Öppningsström, maximum100mA
Electrical data - AS-Interface specification
AS-i SpecificationSafety-Slave
AS-i Version V 3.0
AS-i Profile S-7.B.F.E
AS-i, IO-kod0x7
AS-i, ID-Kod0xB
AS-i, ID-Kod10xF
AS-i, ID-kod20xE
AS-i Input, Channel 1Databits DI 0/DI 1 = dynamisk kodöverföring
AS-i Input, Channel 2Databits DI 2/DI 3 = dynamisk kodöverföring
AS-i Outputs, DO 0Magnetstyrning
AS-i Outputs, DO 1Ingen funktion
AS-i Outputs, DO 2Ingen funktion
AS-i Outputs, DO 3Ingen funktion
AS-i Parameter bits, P0Dörr och aktuator identifierad
AS-i Parameter bits, P1Lås spärrat
AS-i Parameter bits, P2Magnetspänning inom toleransområde
AS-i Parameter bits, P3Enhetsfel (FID)
Note (AS-i Parameter bits)FID: Periferifel
AS-i Input module address0
Note (AS-i Input module address)Förinställd till adress 0, kan ändras via AS-Interface Busmaster eller programmeringsenhet
Elektriska data - hjälpspänning (Aux)
Driftspänning24 VDC -15 % / +10 %
Current consumption500mA
Märkspänning24VDC
Fuse rating4A
Elektriska data - magnetstyrning IN
Magnet tillkopplingstid100%
Statusindikering
Notera (LED-statusindikering) (1) grön/röd LED (AS-i Duo LED): Försörjningsspänning / Kommunikationsfel / Slavadress = 0 / Periferifel registrerat / enhetsfel registrerat / manipulationsskydd aktivt(2) röd LED: enhetsfel(3) gul LED: enhetsstatus
Stifttilldelning
PIN 1AS-Interface +
PIN 2Aux - (P)
PIN 3AS-Interface -
PIN 4Aux + (P)
Leveransomfång
LeveransomfångActuator must be ordered separately.Trekantnyckel för AZM 201
Tillbehör
Rekommendation (aktiveringsdon)AZ/AZM201-B1AZ/AZM201-B30
Note
Anmärkning Spänning AUX DCstabilised PELV power supply
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-07-19 22:01