AZM300B-I2-ST-AS-A-P
Artikelnummer:103005904


Produktbeskrivning
- Plasthus
- Multipel inlärningsbar individuell kodning med RFID-teknologi
- Kodningsnivå HÖG enligt ISO 14119
- Lämplig för svängbara skydd
- 3 olika aktiveringsriktningar
- Aktiveringsorgan övervakat
- låser med spänning
- Spännigsförsörjning av låsmagnet 24 VDC (Aux)
- Skyddsklass IP69
- Nyckelbrytare med lås med integrerat AS-i Safety gränssnitt
- Universell, multipel inlärningsbar eller individuellt kodning tack vare RFID-teknologi
- I-varianter med kodningsnivå HÖG enligt ISO 14119
- 2 integrerade låslägen
Vänligen logga in för att se priser