AZM300B-I2-ST-SD2P
Artikelnummer:103001416

Produktbeskrivning
- Multipel inlärningsbar individuell kodning med RFID-teknologi
- Kodningsnivå HÖG enligt ISO 14119
- Stickkontakt M12, 8-polig
- låser upp med spänning
- Aktiveringsorgan övervakat
- utgång för serie diagnos
- Skyddsklass IP69
- Lämplig för montering på profilsystem
- Plasthus
- Behovsanpassat manipulationsskydd tack vare RFID-teknologi
- 3 olika aktiveringsriktningar
- Kompakt konstruktion
- 3 lysdioder som visar driftförhållanden
- Lämplig för svängbara skydd
- Seriekoppling
- Manuell tvångsöppning
Vänligen logga in för att se priser