AZM300Z-I1-ST-AS-P-T
Arkiv
Artikelnummer:103009480


Produktbeskrivning
- Plasthus
- Individuell kodning med RFID-teknologi
- Kodningsnivå HÖG enligt ISO 14119
- Lämplig för svängbara skydd
- 3 olika aktiveringsriktningar
- Skyddslåsning övervakad
- låser upp med spänning
- Nödutgång
- Spännigsförsörjning av låsmagnet 24 VDC (Aux)
- Skyddsklass IP69
- Nyckelbrytare med lås med integrerat AS-i Safety gränssnitt
- Universell, multipel inlärningsbar eller individuellt kodning tack vare RFID-teknologi
- I-varianter med kodningsnivå HÖG enligt ISO 14119
- 2 integrerade låslägen