AZM300Z-I2-ST-SD2P-DU
Artikelnummer:103047256
Arkiv

Produktbeskrivning
- Multipel inlärningsbar individuell kodning med RFID-teknologi
- Kodningsnivå HÖG enligt ISO 14119
- Stickkontakt M12, 8-polig
- låser upp med spänning
- Skyddslåsning övervakad
- utgång för serie diagnos
- Skyddsklass IP69
- Lämplig för montering på profilsystem
- Plasthus
- Behovsanpassat manipulationsskydd tack vare RFID-teknologi
- 3 olika aktiveringsriktningar
- Kompakt konstruktion
- 3 lysdioder som visar driftförhållanden
- Lämplig för svängbara skydd
- Seriekoppling
- Manuell tvångsöppning
Beställningsinformation
Note (Delivery capacity)Ej tillgänglig!
ProduktbeteckningAZM300Z-I2-ST-SD2P-DU
Artikelnummer (beställningsnummer)103047256
EAN (European Article Number)4030661616902
eCl@ss nummer, version 12.027-27-26-03
eCl@ss nummer, version 11.027-27-26-03
eCl@ss nummer, version 9.027-27-26-03
ETIM-nummer, version 7.0EC002593
ETIM-nummer, version 6.0EC002593
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatANATELcULusECOLABFCCICTÜVUKCA
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Allmän informationIndividuellt kodad, kan läras in flera gångar
Kodningsnivå enligt EN ISO 14119Hög
Aktiv principRFID
RFID-frekvensband125kHz
Sändningseffekt RFID, max-6dBm
Kapslingens materialPlast, glasfiberförstärkt termoplast
Riskens varaktighet, maximum200ms
Responstid för säkerhetsutgångarna vid avstängning av ställdonet, maximum100ms
Responstid för säkerhetsutgångarna vid avstängning av säkerhetsingången, maximum1,5ms
Bruttovikt597g
Allmänna data - Egenskaper
låser upp med spänningJa
Skyddslåsning övervakadJa
Seriella diagnosJa
KvarståendeJa
Manuell tvångsöppningJa
KortslutningsidentifieringJa
KorslutningsidentifieringJa
SeriekopplingJa
SäkerhetsfunktionerJa
Integrerad indikering, status Ja
Antal aktiveringsriktningar3
Antal säkra digitala utgångar2
Klassificering
FöreskrifterEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Säkerhetsklassificering - tillhållningsfunktion
Performance Level, tille
Kategori4
PFH värde5,20 x 10⁻¹⁰/h
PFD värde4,50 x 10⁻⁵
Safety Integrity Level (SIL), lämplig för ansökningar i3
Livslängd20År
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum1.000.000kopplingar
Notera (mekanisk livslängd)Vid användning som dörranslag: ≥ 50.000 kopplingar (vid dörrvikter ≤ 5 kg och aktiveringshastighet ≤ 0,5 m/s)
Vinkelförskjutning mellan lås och aktiveringsorgan, maximum2°
Klämkraft FZh enligt EN ISO 141191.150N
Klämkraft Fmax, maximum1.500N
Hållkraft, justerbar, Position 125N
Hållkraft, justerbar, Position 250N
Fästskruvarnas utförande2x M6
Åtdragningsmoment för fästskruvar, minimum6Nm
Åtdragningsmoment för fästskruvarna, maximum7Nm
Mechanical data - Switching distances
Brytaravstånd, normalt2mm
Garanterat aktiveringsavstånd "TILL" Sao1mm
Säkrat brytavstånd FRÅN Sar20mm
Notera (aktiveringsavstånd)Alla uppgifter om kopplingsavstånd enligt EN IEC 60947-5-3
Mechanical data - Connection technique
Sensorkedjans längd, maximum200m
Notera (Sensorkedjans längd)Kabellängd och ledningsarea förändrar spänningsfallet i förhållande till utgångsströmmen
Notera (Seriekoppling)Obegränsat antal enheter, beakta externt ledningsskydd, max. 31 enheter vid seriell diagnos SD
AnslutningStickkontakt M12, 8-polig, A-kodad
Mekaniska data - mått
Sensorns längd120mm
Sensorns bredd87,5mm
Sensorns höjd35mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP66IP67IP69
Omgivningstemperatur+0 ... +60 °C
lager och transporttemperatur-10 ... +90 °C
Relativ fuktighet, maximum93%
Notera (relativ fuktighet)icke kondenserandeinte nedisande
Vibrationstålighet10 … 150 Hz, amplitud 0,35 mm
tålighet mot chock30 g / 11 ms
SkyddsklassIII
Tillåten uppställningshöjd över NN, maximum2.000m
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui32 VDC
Märkstötspänning Uimp0,8kV
ÖverspänningskategoriIII
Föroreningsgrad3
Elektriska data
Driftspänning24 VDC -15 % / +10 %
Tomgångsström l0, typisk100mA
Strömförbrukning med solenoid ON, medelvärde200mA
Strömförbrukning med solenoid ON, toppvärde350 mA / 200 ms
Märkspänning24VDC
Märkström800mA
Krävd nominell kortslutningsström100A
Extern avsäkring av ledning och enhet2A gG
Beredskapsfördröjning, maximum5.000ms
Kopplingsfrekvens, maximum0,5Hz
Elektrisk avsäkring, maximum2A
Elektriska data - magnetstyrning IN
Beteckning, magnetstyrningIN
Kopplingsnivåer-3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Magnet tillkopplingstid100%
Testpulsens varaktighet, max5ms
Testpulsintervall, minimum40ms
Klassificering ZVEI CB24I, minskaC0
Klassificering ZVEI CB24I, källaC1C2C3
Electrical data - Safety digital inputs
Beteckning, säkerhetsingångarX1 und X2
Kopplingsnivåer−3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Brytström på 24V5mA
Testpulsens varaktighet, max1ms
Testpulsintervall, minimum100ms
Klassificering ZVEI CB24I, minskaC1
Klassificering ZVEI CB24I, källaC1C2C3
Electrical data - Safety digital outputs
Beteckning, säkerhetsutgångarY1 och Y2
Utförande på kontakterkortslutningssäker, PNP
Spänningsfall Ud, maximum2V
Restström Ir, maximum0,5mA
Voltage, Utilisation category DC-1224VDC
Current, Utilisation category DC-120,25A
Spänning, brukskategori DC-1324VDC
Ström, brukskategori DC-130,25A
Testpulsintervall, typiskt1.000ms
Testpulsens varaktighet, max0,5ms
Klassificering ZVEI CB24I, källaC2
Klassificering ZVEI CB24I, minskaC1C2
Electrical data - Serial diagnostic SD
Beteckning, Seriell diagnos SDOUT
Öppningsström150mA
Utförande bistabila kontakterkortslutningssäker, PNP
Ledningskapacitet50nF
Statusindikering
Notera (LED-statusindikering) Driftstatus: gul LEDSpänningsövervakning UB: grön LEDStörning/funktionsstörning: röd LED
Stifttilldelning
PIN 1A1 Matningsspänning UB
PIN 2X1 Säkerhetsingång 1
PIN 3A2 GND
PIN 4Y1 Säkerhetsutgång 1
PIN 5OUT utgång för serie diagnos
PIN 6X2 Säkerhetsingång 2
PIN 7Y2 Säkerhetsutgång 2
PIN 8IN ingång för serie diagnos
Leveransomfång
LeveransomfångActuator must be ordered separately.
Tillbehör
Rekommendation (aktiveringsdon)AZ/AZM300-B1
Note
Note (General)För dörrar som låses kant i kant med dörramen kan monteringsplatta MP-AZ/AZM300-1 (tillval) användas.För glas- och makrolondörrar kan monteringssats MS-AZ/ASM300-B1-1 (tillval) användas.Så länge nyckeln är införd i säkerhetslåset och skyddet inte öppnats kan det låsas igen utan att säkerhetsutgångarna bryts. Säkerhetsutgångarna aktiveras igen, skyddsanordningen behöver inte öppnas.
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-07-24 03:41