AZM300Z-ST-1P2P-N
Artikelnummer:103006869

Produktbeskrivning
- Universell kodning me RFID-teknologi
- Stickkontakt M12, 8-polig
- låser upp med spänning
- Skyddslåsning övervakad
- Diagnostisk utgång
- Nödöppning
- Skyddsklass IP69
- Lämplig för montering på profilsystem
- Plasthus
- Behovsanpassat manipulationsskydd tack vare RFID-teknologi
- 3 olika aktiveringsriktningar
- Kompakt konstruktion
- 3 lysdioder som visar driftförhållanden
- Lämplig för svängbara skydd
- Seriekoppling
- Manuell tvångsöppning
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningAZM300Z-ST-1P2P-N
Artikelnummer (beställningsnummer)103006869
EAN (European Article Number)4030661451114
eCl@ss nummer, version 12.027-27-26-03
eCl@ss nummer, version 11.027-27-26-03
eCl@ss nummer, version 9.027-27-26-03
ETIM-nummer, version 7.0EC002593
ETIM-nummer, version 6.0EC002593
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatANATELcULusECOLABFCCICTÜVUKCA
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Allmän informationUniversell kodning
Kodningsnivå enligt EN ISO 14119låg
Aktiv principRFID
RFID-frekvensband125kHz
Sändningseffekt RFID, max-6dBm
Kapslingens materialPlast, glasfiberförstärkt termoplast
Riskens varaktighet, maximum200ms
Reaktionstid aktuator, maximum100ms
Responstid för säkerhetsutgångarna vid avstängning av säkerhetsingången, maximum1,5ms
Bruttovikt637g
Allmänna data - Egenskaper
låser upp med spänningJa
Skyddslåsning övervakadJa
KvarståendeJa
NödöppningJa
KortslutningsidentifieringJa
KorslutningsidentifieringJa
SeriekopplingJa
SäkerhetsfunktionerJa
Integrerad indikering, status Ja
Antal aktiveringsriktningar3
Antal säkra digitala utgångar2
Klassificering
FöreskrifterEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Säkerhetsklassificering - tillhållningsfunktion
Performance Level, tille
Kategori4
PFH värde5,20 x 10⁻¹⁰/h
PFD värde4,50 x 10⁻⁵
Safety Integrity Level (SIL), lämplig för ansökningar i3
Livslängd20År
Säkerhetsklassificering - förreglingsfunktion
Performance Level, up tod
Kategori2
PFH värde2,00 x 10⁻⁹/h
PFD värde1,80 x 10⁻⁴
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in2
Mission time20Year(s)
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum1.000.000kopplingar
Notera (mekanisk livslängd)Vid användning som dörranslag: ≥ 50.000 kopplingar (vid dörrvikter ≤ 5 kg och aktiveringshastighet ≤ 0,5 m/s)
Vinkelförskjutning mellan lås och aktiveringsorgan, maximum2°
Klämkraft enligt EN ISO 141191.150N
Klämkraft, maximum1.500N
Hållkraft, justerbar, Position 125N
Hållkraft, justerbar, Position 250N
Fästskruvarnas utförande2x M6
Åtdragningsmoment för fästskruvar, minimum6Nm
Tightening torque of the fixing screws, maximum7Nm
Mechanical data - Switching distances
Brytaravstånd, normalt2mm
Säkrat brytavstånd TILL Sao1mm
Säkrat brytavstånd FRÅN Sar20mm
Notera (aktiveringsavstånd)Alla uppgifter om kopplingsavstånd enligt EN IEC 60947-5-3
Mechanical data - Connection technique
Sensorkedjans längd, maximum200m
Notera (Sensorkedjans längd)Kabellängd och ledningsarea förändrar spänningsfallet i förhållande till utgångsströmmen
Notera (Seriekoppling)Anzahl der Geräte unbegrenzt, beakta externt ledningsskydd, max. 31 enheter vid seriell diagnos SD
Anslutning, kontaktStickkontakt M12, 8-polig, A-kodad
Mekaniska data - mått
Sensorns längd146mm
Sensorns bredd87,5mm
Sensorns höjd55mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP66IP67IP69
Omgivningstemperatur+0 ... +60 °C
lager och transporttemperatur-10 ... +90 °C
Relativ fuktighet, maximum93%
Notera (Relativ fuktighet)icke kondenserandeinte nedisande
Vibrationstålighet10 … 150 Hz, amplitud 0,35 mm
tålighet mot chock30 g / 11 ms
SkyddsklassIII
Tillåten uppställningshöjd över NN, maximum3.000m
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui32 VDC
Märkstötspänning Uimp0,8kV
ÖverspänningskategoriIII
Föroreningsgrad3
Elektriska data
Driftspänning24 VDC -15 % / +10 %
Tomgångsström l0, typisk100mA
Strömförbrukning med solenoid ON, medelvärde200mA
Strömförbrukning med solenoid ON, toppvärde350 mA / 200 ms
Märkspänning24VDC
Märkström800mA
Krävd nominell kortslutningsström100A
Extern avsäkring av ledning och enhet2A gG
Beredskapsfördröjning, maximum5.000ms
Kopplingsfrekvens, maximum0,5Hz
Elektrisk avsäkring, maximum2A
Elektriska data - magnetstyrning IN
Beteckning, magnetstyrningIN
Kopplingsnivåer-3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Öppningsström på 24V10mA
Magnet tillkopplingstid100%
Testpulsens varaktighet, max5ms
Testpulsintervall, minimum40ms
Klassificering ZVEI CB24I, minskaC0
Klassificering ZVEI CB24I, källaC1C2C3
Electrical data - Safety digital inputs
Beteckning, säkerhetsingångarX1 och X2
Kopplingsnivåer−3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Öppningsström på 24V5mA
Testpulsens varaktighet, max1ms
Testpulsintervall, minimum100ms
Klassificering ZVEI CB24I, minskaC1
Klassificering ZVEI CB24I, källaC1C2C3
Electrical data - Safety digital outputs
Beteckning, säkerhetsutgångarY1 och Y2
Utförande bistabila kontakterkortslutningssäker, PNP
Spänningsfall Ud, maximum2V
Restström Ir, maximum0,5mA
Voltage, Utilisation category DC-1224VDC
Current, Utilisation category DC-120,25A
Spänning, brukskategori DC-1324VDC
Ström, brukskategori DC-130,25A
Testpulsintervall, typiskt1.000ms
Testpulsens varaktighet, max0,5ms
Klassificering ZVEI CB24I, källaC2
Klassificering ZVEI CB24I, minskaC1C2
Elektriska data - diagnosuttag
Beteckning, diagnosutgångarOUT
Utförande bistabila kontakterkortslutningssäker, PNP
Spänningsfall Ud, maximum2V
Voltage, Utilisation category DC-1224VDC
Current, Utilisation category DC-120,05A
Spänning, brukskategori DC-1324VDC
Ström, brukskategori DC-130,05A
Statusindikering
Notera (LED-statusindikering) Driftstatus: gul LEDSpänningsövervakning UB: grön LEDStörning/funktionsstörning: röd LED
Stifttilldelning
PIN 1A1 Matningsspänning UB
PIN 2X1 Säkerhetsingång 1
PIN 3A2 GND
PIN 4Y1 Säkerhetsutgång 1
PIN 5OUT Diagnostisk utgång
PIN 6X2 Säkerhetsingång 2
PIN 7Y2 Säkerhetsutgång 2
PIN 8IN Magnetstyrning
Leveransomfång
LeveransomfångActuator must be ordered separately.
Tillbehör
Rekommendation (aktiveringsdon)AZ/AZM300-B1
Note
Note (General)För dörrar som låses kant i kant med dörramen kan monteringsplatta MP-AZ/AZM300-1 (tillval) användas.För glas- och makrolondörrar kan monteringssats MS-AZ/ASM300-B1-1 (tillval) användas.Så länge nyckeln är införd i säkerhetslåset och skyddet inte öppnats kan det låsas igen utan att säkerhetsutgångarna bryts. Säkerhetsutgångarna aktiveras igen, skyddsanordningen behöver inte öppnas.
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-07-21 00:02