AZM300Z-ST-AS-P
Artikelnummer:103005913


Produktbeskrivning
- Plasthus
- Universell kodning me RFID-teknologi
- Lämplig för svängbara skydd
- 3 olika aktiveringsriktningar
- Skyddslåsning övervakad
- låser upp med spänning
- Spännigsförsörjning av låsmagnet 24 VDC (Aux)
- Skyddsklass IP69
- Nyckelbrytare med lås med integrerat AS-i Safety gränssnitt
- Universell, multipel inlärningsbar eller individuellt kodning tack vare RFID-teknologi
- I-varianter med kodningsnivå HÖG enligt ISO 14119
- 2 integrerade låslägen
Vänligen logga in för att se priser