schmersal_s_icon.png
AZM 40

AZM 40

  • Liten, platt konstruktion
  • Hög hållkraft 2000 N
  • Hållkraft 40 N
  • Behovsanpassat manipulationsskydd tack vare RFID-teknologi
  • Individuellt kodade varianter med kodningsnivån hög enligt ISO 14119
  • Endast en version för gångjärn och skjutdörrar
  • Ställdon kan justeras oändligt inom 180 vinklar.
  • Symmetrisk konstruktion, skruvad på båda sidor
  • 119,5 mm x 40 mm x 20 mm
Produktbeteckning:
AZM40(1)-(2)-ST-1P2P-(3)

(1)
ZSkyddslåsning övervakad >
BAktiveringsorgan övervakat

(2)
utanStandardkodning
I1Individuellt kodad
I2individuellt kodad, teach in flera gångar

(3)
utanFörsänkta hål för försänkta skruvar (standard)
PHPlan kapsling för utstickande skruvar
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.

Allmän information

Montering

Aktiveringsorgan övervakat

Skyddslåsning övervakad

AZM40Z-ST-1P2P

Artikelnummer 103034187

Solenoid interlock

TIll artikel

AZM40Z-ST-1P2P-PH

Artikelnummer 103037333

Solenoid interlock

TIll artikel

AZM40Z-I1-ST-1P2P

Artikelnummer 103034188

Solenoid interlock

TIll artikel

AZM40Z-I1-ST-1P2P-PH

Artikelnummer 103037334

Solenoid interlock

TIll artikel

AZM40Z-I2-ST-1P2P

Artikelnummer 103034189

Solenoid interlock

TIll artikel

AZM40Z-I2-ST-1P2P-PH

Artikelnummer 103037335

Solenoid interlock

TIll artikel

AZM40B-ST-1P2P

Artikelnummer 103034193

Solenoid interlock

TIll artikel

AZM40B-ST-1P2P-PH

Artikelnummer 103037330

Solenoid interlock

TIll artikel

AZM40B-I1-ST-1P2P

Artikelnummer 103034194

Solenoid interlock

TIll artikel

AZM40B-I1-ST-1P2P-PH

Artikelnummer 103037331

Solenoid interlock

TIll artikel

AZM40B-I2-ST-1P2P

Artikelnummer 103034195

Solenoid interlock

TIll artikel

AZM40B-I2-ST-1P2P-PH

Artikelnummer 103037332

Solenoid interlock

TIll artikel



Systemkomponenter

AZM40-B1
AZM40-B1

  • Versatile installation with 180° actuator angle flexibility
  • Easy adjustment

TIll artikel
AZM40-B1-3121
AZM40-B1-3121

  • Versatile installation with 180° actuator angle flexibility
  • Easy adjustment

TIll artikel
AZM40-B1-PH
AZM40-B1-PH

  • Versatile installation with 180° actuator angle flexibility
  • Easy adjustment

TIll artikel
ACC-AZM40-LEV-T
ACC-AZM40-LEV-T

  • Emergency exit lever

  • can be retrofitted to solenoid interlock AZM40

  • suitable for mounting inside of the hazardous area


TIll artikel
ACC-AZM40-LEV-N
ACC-AZM40-LEV-N

  • Emergency release lever

  • can be retrofitted to solenoid interlock AZM40

  • suitable for mounting outside of the hazardous area


TIll artikel
ACC-AZM40-PT-T-40MM
ACC-AZM40-PT-T-40MM

  • Push button emergency exit

  • can be retrofitted to solenoid interlock AZM40

  • intuitive usage due to similarity to emergency stop

  • ideally suited for a frame thickness of 40 mm

  • can be shortened by the customer up to a minimum frame thickness of 20 mm


TIll artikel
ACC-AZM40-PT-T-170MM
ACC-AZM40-PT-T-170MM

  • Push button emergency exit

  • can be retrofitted to solenoid interlock AZM40

  • intuitive usage due to similarity to emergency stop

  • suitable for a maximum frame thickness of 170 mm

  • can be shortened by the customer up to a minimum frame thickness of 20 mm


TIll artikel
ACC-AZM40-PT-N-40MM
ACC-AZM40-PT-N-40MM

  • Push button emergency release

  • intuitive usage due to similarity to emergency stop

  • ideally suited for a frame thickness of 40 mm

  • can be shortened by the customer up to a minimum frame thickness of 20 mm


TIll artikel
ACC-AZM40-PT-N-170MM
ACC-AZM40-PT-N-170MM

  • Push button emergency release

  • can be retrofitted to solenoid interlock AZM40

  • intuitive usage due to similarity to emergency stop

  • suitable for a maximum frame thickness of 170 mm

  • can be shortened by the customer up to a minimum frame thickness of 20 mm


TIll artikel
SZ40
SZ40

  • Lämplig för montering inne i och utanför riskområdet
  • Lämplig för svängbara skydd
  • För att förhindra oavsiktlig stängning, t.ex. under underhåll
  • För en komplex anläggning
  • Förhindrar aktivering av brytaren
  • Låsspärr med 6 runda hål

TIll artikel
MP-AZM40
MP-AZM40

  • Mounting plate set for solenoid interlock AZM40 and actuator AZM40-B1
  • Suitable for profile system widths of 20 mm, 30 mm, 45 mm, 50 mm and 60 mm

TIll artikel
A-K8P-M12-S-G-5M-BK-2-X-A-4-69
A-K8P-M12-S-G-5M-BK-2-X-A-4-69

  • 5 m
  • Anslutningskabel
  • 8-polig

TIll artikel
A-K8P-M12-S-G-10M-BK-2-X-A-4-69
A-K8P-M12-S-G-10M-BK-2-X-A-4-69

  • 10 m
  • Anslutningskabel
  • 8-polig

TIll artikel
A-K8P-M12-S-G-15M-BK-2-X-A-4-69
A-K8P-M12-S-G-15M-BK-2-X-A-4-69

  • 15 m
  • Anslutningskabel
  • 8-polig

TIll artikel
A-K8P-M12-S-G-2,5M-BK-2-X-A-4-69
A-K8P-M12-S-G-2,5M-BK-2-X-A-4-69

  • 2,5 m
  • Anslutningskabel
  • 8-polig

TIll artikel
A-K8P-M12-S-G-10M-BK-1-X-A-4-69-VA
A-K8P-M12-S-G-10M-BK-1-X-A-4-69-VA

  • 10 m
  • Anslutningskabel
  • 8-polig

TIll artikel
A-K8P-M12-S-G-5M-BK-1-X-A-4-69-VA
A-K8P-M12-S-G-5M-BK-1-X-A-4-69-VA

  • 5 m
  • Anslutningskabel
  • 8-polig

TIll artikel
A-K8P-M12-S-W-5M-BK-1-X-A-4-69-VA
A-K8P-M12-S-W-5M-BK-1-X-A-4-69-VA

  • 5 m
  • vinklad
  • Anslutningskabel
  • 8-polig

TIll artikel
ACC-AZM40-ADJ-1
ACC-AZM40-ADJ-1

  • Adjustment tool for optimal installation of solenoid interlock and actuator
  • Optional customer-side printing of the 3D part (STL file under “Pictures” --> “Dimensional drawing miscellaneous”)


TIll artikel