AZM40-B1-PH
Artikelnummer:103037328

Produktbeskrivning
- Versatile installation with 180° actuator angle flexibility
- Easy adjustment
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningAZM40-B1-PH
Artikelnummer (beställningsnummer)103037328
EAN (European Article Number)4030661543772
eCl@ss nummer, version 12.027-27-26-06
eCl@ss nummer, version 11.027-27-26-06
eCl@ss nummer, version 9.027-27-26-06
ETIM-nummer, version 7.0EC001487
ETIM-nummer, version 6.0EC001487
Globala egenskaper
Bruttovikt194g
Mekaniska data
Nyckelrak
Fjäderkraft för manöverdonets tunga50N
Mekaniska data - mått
Aktiveringsorganets längd40mm
Aktiveringsorganets bredd40mm
Aktiveringsorganets höjd20mm
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-09-17 08:44