AZM400Z-ST2-I2-2P2P-BOW-E
Artikelnummer:103015313

Produktbeskrivning
- Universell kodning me RFID-teknologi
- 2 Stickkontakt M12, #1#- och #2#-polig
- Skyddslåsning övervakad
- 2
- Med fästhål för montering av bowdenkabel
- Elektrisk tvångsöppning med hjälpspänning
- Multipel inlärningsbar individuell kodning med RFID-teknologi
- Bistabilt motordrivet system
- Klämkraft 10.000 N
- Upplåsning mot tvärkraft upp till 300 M möjligt
- PL e / kat. 4 / SIL 3 för låsfunktioner
- Tvåkanals aktivering av låsfunktion
- Drift med P/P- och P/N-brytande utgångar
- Stort spel i aktiveringsorgan
Beställningsinformation
ProduktbeteckningAZM400Z-ST2-I2-2P2P-BOW-E
Artikelnummer (beställningsnummer)103015313
EAN (European Article Number)4030661503981
eCl@ss nummer, version 12.027-27-26-03
eCl@ss nummer, version 11.027-27-26-03
eCl@ss nummer, version 9.027-27-26-03
ETIM-nummer, version 7.0EC002593
ETIM-nummer, version 6.0EC002593
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatANATELcULusFCCICTÜV
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Allmän informationIndividuellt kodad, kan läras in flera gångar
Kodningsnivå enligt EN ISO 14119Hög
Aktiv principMagnetfältRFID
RFID-frekvensband125kHz
Sändningseffekt RFID, max-6dBm
Kapslingens materialpressgjuten lättlegering
Responstid för säkerhetsutgångarna vid avstängning av ställdonet, maximum100ms
Bruttovikt859g
Allmänna data - Egenskaper
Skyddslåsning övervakadJa
Elektronisk manuell tvångsöppningJa
KortslutningsidentifieringJa
KorslutningsidentifieringJa
Fästhål för montering av bowdenkabelJa
SäkerhetsfunktionerJa
Integrerad indikering, status Ja
Antal diagnossignaler2
Antal säkra digitala utgångar2
Klassificering
FöreskrifterEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Säkerhetsklassificering - tillhållningsfunktion
Performance Level, tille
Kategori4
PFH värde1,00 x 10⁻⁹/h
PFD värde9,00 x 10⁻⁵
Safety Integrity Level (SIL), lämplig för ansökningar i3
Livslängd20År
Säkerhetsklassificering - förreglingsfunktion
Performance Level, tille
Kategori4
PFH värde1,80 x 10⁻⁹/h
PFD värde1,60 x 10⁻⁴
Safety Integrity Level (SIL), lämplig för ansökningar i3
Livslängd20År
Mekaniska data
Låsningsprincipbistabil
Mekanisk livslängd, minimum1.000.000kopplingar
Notera (mekanisk livslängd)Därav med tvärkraft Ftvär = 100 N: 100 000 kopplingar
Tillåtet avstånd från låsning till manöverdon, minimum1mm
Tillåtet avstånd från låsning till manöverdon, max7mm
Vinkelförskjutning mellan lås och aktiveringsorgan, maximum2°
Minsta avstånd mellan apparater30mm
Klämkraft FZh enligt EN ISO 1411910.000N
Klämkraft Fmax, maximum13.000N
Tvärkraft vid bultens retur, maximal (mot förspänd dörr)300N
Note (Lateral force at bolt return)Gäller inte för nödöppning, öppning med bowdenkabel och manuell tvångsöppning
Fästskruvarnas utförande2x M6
Notera (Fästskruvarnas utförande)Property class min. 10.9
Åtdragningsmoment skruv8Nm
Tightening torque of the fixing screws Bowden cable1,2Nm
Mechanical data - Connection technique
Anslutning2 stickkontakter M12, 8- och 5-polig, båda A-kodad
Mekaniska data - mått
Sensorns längd46,7mm
Sensorns bredd77,8mm
Sensorns höjd156,7mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP66IP67
noteraProtection class remains with correctly installed bowden cable release
Omgivningstemperatur-20 ... +55 °C
lager och transporttemperatur-40 ... +85 °C
Relativ fuktighet, maximum93%
Notera (relativ fuktighet)icke kondenserandeinte nedisande
Vibrationstålighet10 … 150 Hz, amplitud 0,35 mm
tålighet mot chock30 g / 11 ms
SkyddsklassIII
Tillåten uppställningshöjd över NN, maximum2.000m
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui32 VDC
Märkstötspänning Uimp0,8kV
ÖverspänningskategoriIII
Föroreningsgrad3
Elektriska data
Driftspänning24 VDC -15 % / +10 %
Hjälpförsörjning Uhe24 VDC -15 % / +10 % (UPS / uninterruptable power supply)
Tomgångsström l0, typisk100mA
Strömförbrukning under bultrörelse, toppvärde600 mA / 100 ms
Märkspänning24VDC
Krävd nominell kortslutningsström100A
Extern avsäkring av ledning och enhet2A gG
Beredskapsfördröjning, maximum1.500ms
Kopplingsfrekvens, maximum0,3Hz
Lägsta NO/NC-takt, minimum3s
Minimal medel cykeltid (vid kontinuerlig drift)20s
Elektrisk avsäkring, maximum2A
Elektrische Daten - Steuereingänge Zuhaltefunktion
Designation, Control inputsE1 und E2 (p-schaltend), E3 (n-schaltend)
Styringångarnas kopplingsnivåer−3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Classification ZVEI CB24I, SinkC0
Classification ZVEI CB24I, SourceC1C2C3
Öppningsström på 24V, Minimum5mA
Öppningsström på 24V, Maximum10mA
Tillåten diskrepanstid (ingångssignal), maximum10s
Testpulsintervall, maximalt40ms
Testpulsens varaktighet, max5ms
Tillåten restström för styrningen1,5mA
Electrical data - Safety digital outputs
Beteckning, säkerhetsutgångarY1 och Y2
Utförande på kontakterkortslutningssäker, PNP
Spänningsfall Ud, maximum2V
Restström Ir, maximum0,5mA
Voltage, Utilisation category DC-1224VDC
Current, Utilisation category DC-120,25A
Spänning, brukskategori DC-1324VDC
Ström, brukskategori DC-130,25A
Testpulsintervall, typiskt1.000ms
Testpulsens varaktighet, max0,5ms
Klassificering ZVEI CB24I, källaC2
Klassificering ZVEI CB24I, minskaC1C2
Elektriska data - diagnosuttag
Beteckning, diagnosutgångarOUT1 / OUT2
Utförande på kontakterkortslutningssäker, PNP
NoteDiagnosutgångarna är inga säkerhetsrelevanta utgångar!
Spänningsfall Ud, maximum2V
Voltage, Utilisation category DC-1224VDC
Current, Utilisation category DC-120,05A
Spänning, brukskategori DC-1324VDC
Ström, brukskategori DC-130,05A
Statusindikering
Notera (LED-statusindikering) Driftstatus: gul LEDSpänningsövervakning UB: grön LEDStörning/funktionsstörning: röd LED
Stifttilldelning
ConnectionConnector 1
PIN 1OUT2 Diagnostisk utgång 2
PIN 2E1 1
PIN 3n.c.
PIN 4Y1 Säkerhetsutgång 1
PIN 5OUT1 Diagnostisk utgång 1
PIN 6E3 3
PIN 7Y2 Säkerhetsutgång 2
PIN 8E2 2
ConnectionConnector 2
PIN 1A1 Matningsspänning UB
PIN 2H2 GND
PIN 3A2 GND
PIN 4H1 Hjälpspänning Uhe
PIN 5FE (funktionsjord)
Leveransomfång
LeveransomfångNotera: Utförande AZM400Z-...-BOW får endast användas tillsammans med tillbehöret bowdenupplåsning ACC-AZM400-BOW-.M-.M. Användning utan monterad bowdenupplåsning är inte tillåtet.The actuator and the Bowden cable are not included in delivery.
Tillbehör
Rekommendation (aktiveringsdon)AZM400-B1
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-08-01 13:01