AZM40B-I2-ST-1P2P
Artikelnummer:103034195

Produktbeskrivning
- Liten, platt konstruktion
- 119,5 mm x 40 mm x 20 mm
- Hög hållkraft 2000 N
- Hållkraft 40 N
- Behovsanpassat manipulationsskydd tack vare RFID-teknologi
- Individuellt kodade varianter med kodningsnivån hög enligt ISO 14119
- Endast en version för gångjärn och skjutdörrar
- Ställdon kan justeras oändligt inom 180 vinklar.
- Symmetrisk konstruktion, skruvad på båda sidor
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningAZM40B-I2-ST-1P2P
Artikelnummer (beställningsnummer)103034195
EAN (European Article Number)4030661535203
eCl@ss nummer, version 12.027-27-26-03
eCl@ss nummer, version 11.027-27-26-03
eCl@ss nummer, version 9.027-27-26-03
ETIM-nummer, version 7.0EC002593
ETIM-nummer, version 6.0EC002593
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatANATELcULusFCCIC
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Allmän informationIndividuellt kodad, kan läras in flera gångar
Kodningsnivå enligt EN ISO 14119Hög
Aktiv principRFID
RFID-frekvensband125kHz
Sändningseffekt RFID, max-6dBm
Monteringsvillkor (mekanisk)valfri
Kapslingens materialGjuten lättmetall och plast (glasfiberförstärkt termoplast)
Riskens varaktighet, maximum200ms
Responstid för säkerhetsutgångarna vid avstängning av ställdonet, maximum100ms
Responstid för säkerhetsutgångarna vid avstängning av säkerhetsingången, maximum1,5ms
Bruttovikt270g
Allmänna data - Egenskaper
Aktiveringsorgan övervakatJa
KvarståendeJa
Manuell tvångsöppningJa
KortslutningsidentifieringJa
KorslutningsidentifieringJa
SeriekopplingJa
SäkerhetsfunktionerJa
Integrerad indikering, status Ja
Antal säkra digitala ingångar 2
Antal säkra digitala utgångar2
Klassificering
FöreskrifterEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Säkerhetsklassificering - tillhållningsfunktion
Performance Level, tille
Kategori4
PFH värde1,10 x 10⁻⁹/h
PFD värde8,90 x 10⁻⁵
Safety Integrity Level (SIL), lämplig för ansökningar i3
Livslängd20År
Mekaniska data
Låsningsprincipbistabil
ÖppningVridbar upplåsare
Mekanisk livslängd, låsningscykler1.000.000kopplingar
Mekanisk livslängd, ställdonscykler500.000kopplingar
Notera (mekanisk livslängd)från version V2 (V1 = 200 000 manövercykler)
Aktiveringsvinkel180°
Vinkelförskjutning mellan lås och aktiveringsorgan, maximum2°
Klämkraft FZh enligt EN ISO 141192.000N
Klämkraft Fmax, maximum2.600N
Hållkraft40N
Notera (Hållkraft)+/- 25%
Aktiveringshastighet, maximum0,5m/s
MonteringFästhål Konisk försänkning
Fästskruvarnas utförande2x M5
Styrkeklass8.8 / 80
Åtdragningsmoment för fästskruvar, minimum4Nm
Åtdragningsmoment för fästskruvarna, maximum6Nm
noteraObserve the maximum tightening torque of the fixing screws used.
Mechanical data - Switching distances
Garanterat aktiveringsavstånd "TILL" Sao1mm
Säkrat brytavstånd FRÅN Sar8mm
Notera (aktiveringsavstånd)Alla uppgifter om kopplingsavstånd enligt EN IEC 60947-5-3
Mechanical data - Connection technique
Sensorkedjans längd, maximum200m
Notera (Sensorkedjans längd)Kabellängd och ledningsarea förändrar spänningsfallet i förhållande till utgångsströmmen
Notera (Seriekoppling)Obegränsat antal enheter, beakta externt ledningsskydd, max. 31 enheter vid seriell diagnos SD
Stickkontakt (mekanisk)Stickkontakt M12, 8-polig, A-kodad
Mekaniska data - mått
Sensorns längd119,5mm
Sensorns bredd40mm
Sensorns höjd20mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP66IP67IP69
Omgivningstemperatur-20 ... +55 °C
lager och transporttemperatur-40 ... +85 °C
Relativ fuktighet, maximum93%
Notera (relativ fuktighet)icke kondenserandeinte nedisande
Vibrationstålighet10 … 55 Hz, Amplitud 1 mm
tålighet mot chock30 g / 11 ms
SkyddsklassIII
Tillåten uppställningshöjd över NN, maximum2.000m
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui32 VDC
Märkstötspänning Uimp0,8kV
ÖverspänningskategoriIII
Föroreningsgrad3
Elektriska data
Driftspänning24 VDC -15 % / +10 %
Solenoidens strömförbrukning vid kopplingsmoment, toppvärde600 mA / 100 ms
Märkspänning24VDC
Märkström1.200mA
Krävd nominell kortslutningsström100A
Extern avsäkring av ledning och enhet2A gG
Beredskapsfördröjning, maximum4.000ms
Kopplingsfrekvens, maximum0,25Hz
No-load supply current I0, maximum100mA
Elektriska data - magnetstyrning IN
Beteckning, magnetstyrningIN
Kopplingsnivåer-3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Magnet tillkopplingstid100%
Testpulsens varaktighet, max5ms
Testpulsintervall, minimum40ms
Klassificering ZVEI CB24I, minskaC0
Klassificering ZVEI CB24I, källaC1C2C3
Öppningsström på 24V, Minimum10mA
Öppningsström på 24V, Maximum15mA
Electrical data - Safety digital inputs
Beteckning, säkerhetsingångarX1 und X2
Kopplingsnivåer−3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Brytström på 24V5mA
Testpulsens varaktighet, max1ms
Testpulsintervall, minimum100ms
Klassificering ZVEI CB24I, minskaC1
Klassificering ZVEI CB24I, källaC1C2C3
Electrical data - Safety digital outputs
Beteckning, säkerhetsutgångarY1 och Y2
Utförande på kontakterOSSD, kortslutningssäker, PNP
Spänningsfall Ud, maximum2V
Restström Ir, maximum0,5mA
Voltage, Utilisation category DC-1224VDC
Current, Utilisation category DC-120,25A
Spänning, brukskategori DC-1324VDC
Ström, brukskategori DC-130,25A
Testpulsintervall, typiskt1.000ms
Testpulsens varaktighet, max0,5ms
Klassificering ZVEI CB24I, källaC2
Klassificering ZVEI CB24I, minskaC1C2
Elektriska data - diagnosuttag
Beteckning, diagnosutgångarOUT
Utförande på kontakterkortslutningssäker, PNP
Spänningsfall Ud, maximum2V
Voltage, Utilisation category DC-1224VDC
Current, Utilisation category DC-120,05A
Spänning, brukskategori DC-1324VDC
Ström, brukskategori DC-130,05A
Statusindikering
Notera (LED-statusindikering) Driftstatus: gul LEDSpänningsövervakning UB: grön LEDStörning/funktionsstörning: röd LED
Stifttilldelning
PIN 1A1 Matningsspänning UB
PIN 2X1 Säkerhetsingång 1
PIN 3A2 GND
PIN 4Y1 Säkerhetsutgång 1
PIN 5OUT Diagnostisk utgång
PIN 6X2 Säkerhetsingång 2
PIN 7Y2 Säkerhetsutgång 2
PIN 8IN Magnetstyrning
Tillbehör
Rekommendation (aktiveringsdon)AZM40-B1
Note
Note (Manual release)Manuell tvångsöppning från sidan
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-07-27 09:00