AZR31S1/110VAC
Arkiv
Artikelnummer:101049676


Produktbeskrivning
- Säkkra stilleståndsvakter
- Sensorfri upptäckt av stopp genom övervakning av elektromotorisk kraft
- Direkt anslutning till trefasmotorer
- Lämplig för anslutning till en frekvensomvandlare med följande gränssnittsdata: rotationshysteres 0 ... 1000 Hz; max. frekvens upp till 16 kHz; motorspänningsintervall 0 ... 400 V
- Denna säkra stilleståndsvakt har fördelen att det inte krävs någon justering till ett nödvändigt värde under igångkörning.
- 3 säkerhetskontakter, STOP 0
- 1 Signalutgång