AZR31S1-2SEC./24VDC
Artikelnummer:101051552
Arkiv

Produktbeskrivning
- Säkkra stilleståndsvakter
- Sensorfri upptäckt av stopp genom övervakning av elektromotorisk kraft
- Direkt anslutning till trefasmotorer
- Lämplig för anslutning till en frekvensomvandlare med följande gränssnittsdata: rotationshysteres 0 ... 1000 Hz; max. frekvens upp till 16 kHz; motorspänningsintervall 0 ... 400 V
- Denna säkra stilleståndsvakt har fördelen att det inte krävs någon justering till ett nödvändigt värde under igångkörning.
- 3 säkerhetskontakter, STOP 0
- 1 Signalutgång
Beställningsinformation
Note (Delivery capacity)Ej tillgänglig!
ProduktbeteckningAZR31S1-2SEC./24VDC
Artikelnummer (beställningsnummer)101051552
EAN (European Article Number)4030661448398
eCl@ss nummer, version 12.027-37-18-19
eCl@ss nummer, version 11.027-37-18-19
eCl@ss nummer, version 9.027-37-18-19
ETIM-nummer, version 7.0EC001449
ETIM-nummer, version 6.0EC001449
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
KlimattålighetEN 60068-2-78
Kapslingens materialPlast, glasfiberförstärkt termoplast
Bruttovikt390g
Allmänna data - Egenskaper
Upptäckt av ledningsbrott Ja
KorslutningsidentifieringJa
ReturkretsJa
Automatisk återställningsfunktionJa
Upptäckt av jordanslutningJa
Integrerad indikering, status Ja
Antal extra kontakter1
LED:ernas antal5
Antal säkerhetskontakter3
Klassificering
FöreskrifterEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508
PFH värde2,00 x 10⁻⁸/h
Livslängd20År
Common Cause Failure (CCF), minmum65
Stopp-kategori0
Säkerhetsklassificering - Reläutgångar
Performance Level, stop 0, up toe
Kategori, Stopp 04
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stopp 0≥ 99%
Safety Integrity Level (SIL), stopp 0 3
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum10.000.000kopplingar
Monteringsnäpps på standard-DIN-skena enligt EN 60715
Mechanical data - Connection technique
PolbeteckningarIEC/EN 60947-1
AnslutningSkruvkoppling M20 x 1,5styv eller flexibel
Anslutningsarea, minimum0.25 mm²
Anslutningsarea, maximum2.5 mm²
Åtdragningsmoment klämmor0,6Nm
Mekaniska data - mått
Bredd45mm
Höjd73,2mm
Djup121mm
Omgivningsförhållanden
Kapslingens skyddsklassIP40
Monteringsutrymmets skyddsklassIP54
Plintarnas resp. anslutningarnas skyddsklassIP20
Omgivningstemperatur-25 ... +45 °C
lager och transporttemperatur-40 ... +85 °C
Vibrationstålighet10 ... 55 Hz, amplitud 0,35 mm
tålighet mot chock30 g / 11 ms
Ambient conditions - Insulation values
Märkstötspänning Uimp4kV
ÖverspänningskategoriIII
Föroreningsgrad2
Elektriska data
Frekvensområde50Hz60Hz
Driftspänning24 VDC -10 % / +20 %
max rippel10%
Märkspänning24VDC
Nominell DC-spänning för styrningar, minimum20,4VDC
Nominell DC-spänning för styrningar, maximum28,8VDC
Elektrisk märkeffekt, maximum3,2W
Kontaktresistans, maximum0,1Ω
Notera (kontaktresistans)i nyskick
Kabellängd (master/slav), maximum10m
Frånslagsfördröjning vid strömavbrott, typisk80ms
Frånslagsfördröjning vid NÖDSTOPP, typisk20ms
Fördröjning av frånslag vid nödstopp, maximum15ms
Tillslagsfördröjning vid automatisk start (efter detekterat stillestånd), cirka2.000ms
Tillslagsfördröjning med reset-knapp, typisk20ms
Kontakternas material, elektrisktAgSn0. självrengörande, tvångsstyrd
Elektriska data - Säkra reläutgångar
Voltage, Utilisation category AC-15230VAC
Current, Utilisation category AC-156A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-136A
Switching capacity, minimum10VDC
Switching capacity, minimum10mA
Switching capacity, maximum250VAC
Switching capacity, maximum8A
Elektriska data - Digitala ingångar
Ledningsmotstånd, maximum40Ω
Elektriska data - Digital utgång
Voltage, Utilisation category DC-1224VDC
Current, Utilisation category DC-120,1A
Elektriska data - Reläutgångar (extra kontakter)
Switching capacity, maximum24VDC
Switching capacity, maximum2A
Elektriska data - elektromagnetisk kompatibilitet
EMC ratingEMC-Directive
Statusindikering
Indicated operating statesERR, röd, kanalfel A + BON, grön: spänningsövervakning UBOUT grön: frigivning
Diverse data
Notera (applikationstillämpningar)säker stilleståndsövervakning
Note
Note (General)Induktiva laster (t.ex. kontaktorer, reläer etc.) måste dämpas med hjälp av en lämplig krets.
Kopplingsexempel
Note (Wiring diagram)Den sensorfria stilleståndsvakten mäter trefasmotorns EMK.Kopplingsdiagrammet visas med skyddsdörrarna stängda och i strömlöst tillstånd.När frigivninge har ägt rum måste skyddsdörren öppnas.Övervakning av skyddsdörren med en låsbar säkerhetsbrytare och en utan lås med separat aktiveringsorgan (A och B).Säkerhetsreläerna i serie SRB övervakar skyddsdörrens position.Säkerhetsutgångarna sluts med hjälp av den slutande kontaketen (E) när avstängningsrörelsen har avslutats.Till förregling av en skyddsdörr
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-11-01 15:21