BDF-U200-PBC-LT-BU
Artikelnummer:103016005

Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningBDF-U200-PBC-LT-BU
Artikelnummer (beställningsnummer)103016005
EAN (European Article Number)4030661508870
eCl@ss nummer, version 12.027-37-12-31
eCl@ss nummer, version 11.027-37-12-31
eCl@ss nummer, version 9.027-37-12-31
ETIM-nummer, version 7.0EC001072
ETIM-nummer, version 6.0EC001072
Globala egenskaper
DesignPlan kupol
Kåpans materialPlast
Bruttovikt10g
Färg på den belysta tryckknappskarlottBlå
Leveransomfång
Leveransomfång5 pieces each
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-07-30 14:21