BDF100-11-LTYE-ST
Artikelnummer:101217437

Produktbeskrivning
- Plasthus
- smalt, slagtålig kapsling
- passar montering på normalt tillgängliga profilssystem i aluminium
- installeras på bästa möjliga ergonomiska sätt.
- stort urval av Beslysta tryckknappar, Vred, Signallampa, LED, Brytare med nyckelvred och Nödstoppsknapp
- Märkning av fälten med en separat
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningBDF100-11-LTYE-ST
Artikelnummer (beställningsnummer)101217437
EAN (European Article Number)4030661532516
eCl@ss nummer, version 12.027-37-12-16
eCl@ss nummer, version 11.027-37-12-16
eCl@ss nummer, version 9.027-37-12-16
ETIM-nummer, version 7.0EC000225
ETIM-nummer, version 6.0EC000225
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatcULus
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5
KlimattålighetIEC 60068-2-30
UtförandeMonteringshus
Kapslingens materialPlast, glasfiberförstärkt termoplast, självsläckande
Kapslingsöverdelens färgSvart
Positions used, position 1Illuminated pushbutton, yellow
Bruttovikt110g
Allmänna data - Egenskaper
Antal öppnare1
Antal slutare1
Klassificering
FöreskrifterEN ISO 13849-1
Livslängd20År
Säkerhetsklassificering - säkerhetsutgångar
B10D Öppnare (NC)100.000kopplingar
Mekaniska data
Mechanical lifetime, Emergency-Stop button100.000Operations
Mechanical lifetime, Command devices1.000.000Operations
Mekanisk livslängd, nyckelmanövrerad väljare30.000kopplingar
Aktiveringsslag3mm
Aktiveringskraft, maximum8N
Kontaktkraft, typisk1N
Fästskruvarnas utförande2x M5
Mechanical data - Connection technique
AnslutningStickkontakt M12, 8-polig
Mekaniska data - mått
Bredd40mm
Höjd99mm
Djup50mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65
Omgivningstemperatur-25 ... +65 °C
Vibrationstålighet10 … 100 Hz, med 20 g
tålighet mot chock100 g / 6 ms
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui60 V
Märkstötspänning Uimp0,8kV
ÖverspänningskategoriIII
Föroreningsgrad3
Elektriska data
Termisk testström2A
LED strömförbrukning (belyst trycke)16mA
Märkspänning24VDC
Brukskategori AC-1524VAC
Brukskategori DC-1324VDC
Brukskategori DC-131A
Klenspänningsduglig≥ 5 V / ≥ 1 mA
Kopplingsprincipkors-punktsystem
Maximal omkopplingsfrekvens1.200/h
Kontakternas material, elektrisktAg-Ni 10, guldpläterat
Diverse data
Notera (applikationstillämpningar)Suitable for 40 mm profiles
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-10-28 00:23