BDF100
- Plasthus
- smalt, slagtålig kapsling
- passar montering på normalt tillgängliga profilssystem i aluminium
- installeras på bästa möjliga ergonomiska sätt.
- stort urval av Beslysta tryckknappar, Vred, Signallampa, LED, Brytare med nyckelvred och Nödstoppsknapp
- Märkning av fälten med en separat
Produktbeteckning: BDF 100-(1)-(2)-(3)-ST |
(1) | |
NH-G | Nödstopp svamptrycke utan skyddskrage |
NHK-G | Nödstopp slagknapp med skyddskrage |
(2) |
(1) | |
20 | 2 slutande kontakter (sl) |
11 | 1 slutande kontakt (sl) /1 brytande kontakt (br) |
(2) | |
LT.. | Lamptryckknapp (val färg) |
LM.. | Signallampa (val färg) |
DT.. | Tryckknapp (val färg) |
WS 20/30 | Vred, 2/3 kopplingslägen |
WT 20/30 | Vred, 2/3 kopplingslägen |
SW 20 | Nyckelbrytare/-knapp, 2 kopplingslägen |
(3) | |
utan | utan signallampa |
G/RD | Signallampa röd |
G/GN | Signallampa grön |
G/YE | Signallampa gul |
G/BU | Signallampa blå |
G/WH | Signallampa vit |
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.