BDF20-ST-10-LT-LT
Artikelnummer:103056633

Produktbeskrivning
- Flexibilitet tack vare monterbara tryckknappslock i 12 färger
- Generösa öppna ytor för enkel etikettering
- Snabb och felfri installation tack vare M12-kontakt
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningBDF20-ST-10-LT-LT
Artikelnummer (beställningsnummer)103056633
EAN (European Article Number)4030661663142
eCl@ss nummer, version 12.027-37-12-16
eCl@ss nummer, version 11.027-37-12-16
eCl@ss nummer, version 9.027-37-12-16
ETIM-nummer, version 7.0EC000225
ETIM-nummer, version 6.0EC000225
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
KlimattålighetDIN EN 60068
UtförandeMonteringshus
Kapslingens materialPlast, glasfiberförstärkt termoplast, självsläckande
Positions used, position 1Illuminated pushbutton, replaceable color
Positions used, position 2LT-2875, Lampknapp
Bruttovikt126g
Klassificering
FöreskrifterEN ISO 13849-1
Mission time20Year(s)
Mekaniska data
Mechanical lifetime, Command devices1.000.000Operations
Aktiveringsslag1mm
Aktiveringskraft, maximum10N
MonteringSkruvar
Fästskruvarnas utförande2x M5
Åtdragningsmoment för fästskruvarna till höljets lock, max2,5Nm
Mechanical data - Connection technique
Connector position Nedan
Anslutning, kontaktStickkontakt M12, 8-polig, A-kodad
Tightening torque of electrical connection, maximum0,4Nm
Mekaniska data - mått
Bredd40mm
Höjd44mm
Djup128mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65
Omgivningstemperatur-25 ... +65 °C
Vibrationstålighet5 g, 10 ... 500 Hz
tålighet mot chock15 g / 11 ms
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui24 VDC
Märkstötspänning Uimp0,25kV
Overvoltage categoryII
Föroreningsgrad2
Elektriska data
LED strömförbrukning (belyst trycke)10mA
Märkspänning24VDC
Brukskategori DC-1324VDC
Brukskategori DC-130,1A
KopplingsprincipTyckkontakt
Maximal omkopplingsfrekvens1.000/h
Diverse data
Notera (applikationstillämpningar)Suitable for 40 mm profiles
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-07-12 15:28