schmersal_s_icon.png

BDF200-LTRD-11-LTGN-LMRD-LTGN

Artikelnummer: 103005884

Downloads

ePLAN Data
CADENAS CAD Data
Produktbeteckning:

BDF 200-(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)


(1)
NHNödstopp svamptrycke utan skyddskrage
NHKNödstopp slagknapp med skyddskrage
LT..Val (färg lamptryckknapp)
LM..Signallampa (val färg)
DT..Tryckknapp (val färg)
PT..Svamtrycke

(2)
20Med nödstopp: 2 slutande kontakter (sl) position 2-4 > utan nödstopp: 2 slutande kontakter (sl) position 1-4
11Med nödstopp: 1 slutande kontakt (sl) / 1 brytande kontakt (br) position 2-4 > utan nödstopp: 1 slutande kontakt (sl) / 1 brytande kontakt (br) position 1-4
10Med nödstopp: 1 slutande kontakt (sl) position 2-4 > utan nödstopp: 1 slutande kontakt (sl) position 1-4

(3)
WS 2/3Vred, 2/3 kopplingslägen
WT 2/3Vred, 2/3 kopplingslägen
SW 20Nyckelbrytare/-knapp, 2 kopplingslägen
LT..Lamptryckknapp (val färg)
LM..Signallampa (val färg)
DT..Tryckknapp (val färg)
PT..Svamtrycke

(4)
WS 2/3Vred, 2/3 kopplingslägen
WT 2/3Vred, 2/3 kopplingslägen
SW 20Nyckelbrytare/-knapp, 2 kopplingslägen
LT..Lamptryckknapp (val färg)
LM..Signallampa (val färg)
DT..Tryckknapp (val färg)
PT..Svamtrycke

(5)
LT..Lamptryckknapp (val färg)
LM..Signallampa (val färg)
DT..Tryckknapp (val färg)
PT..Svamtrycke

(6)
utanutan signallampa
G24med signallampa, röd (endast för -10)

(7)
utanIngår i standardversionen
2875Fritt bestyckningsbara knapptoppar
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.
  • smalt, slagtålig kapsling
  • installeras på bästa möjliga ergonomiska sätt.
  • passar montering på normalt tillgängliga profilssystem i aluminium
  • Plasthus
  • smalt, slagtålig kapsling
  • stort urval av Beslysta tryckknappar, Vred, Signallampa, LED, Brytare med nyckelvred och Nödstoppsknapp
  • Nödstopp, till/från och reset är tillgängliga funktioner
  • Trcyknapparna är fritt placerbara på tryckknappslådan
  • Märkning av fälten med en separat
  • Fritt valbara knappskydd för optimal anpassning till anläggningarna

Beställningsinformation

Produktbeteckning

BDF200-LTRD-11-LTGN-LMRD-LTGN

Artikelnummer (beställningsnummer)

103005884

EAN (European Article Number)

4030661435893

eCl@ss nummer, version 12.0

27-37-12-16

eCl@ss nummer, version 11.0

27-37-12-16

eCl@ss nummer, version 9.0

27-37-12-16

ETIM-nummer, version 7.0

EC000225

ETIM-nummer, version 6.0

EC000225

Tilläggsinformation, Beställningsinformation

Information: se typnyckel

Certifieringar - Föreskrifter

Certifikat

cULus

Globala egenskaper

Föreskrifter

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-1

Klimattålighet

IEC 60068-2-30

Utförande

Monteringshus

Kapslingens material

Plast, glasfiberförstärkt termoplast, självsläckande

Positions used, position 1

Illuminated pushbutton, red

Positions used, position 2

Illuminated pushbutton, green

Positions used, position 3

Indicator light, red

Positions used, position 4

Belyst trycke, grön

Bruttovikt

280 g

Allmänna data - Egenskaper

Nödstoppsknapp

Ja

Säkerhetsfunktioner

Ja

Avtagbara anslutningssplintar

Ja

Antal kabelledare

16

Klassificering

Föreskrifter

EN ISO 13849-1

Mission time

20 År

Säkerhetsklassificering - säkerhetsutgångar

B10D Öppnare (NC)

100.000 kopplingar

Mekaniska data

Kabelgenomföringens läge

botten

Mechanical lifetime, Emergency-Stop button

100.000 kopplingar

Mechanical lifetime, Command devices

1.000.000 kopplingar

Mekanisk livslängd, nyckelmanövrerad väljare

30.000 kopplingar

Aktiveringsslag

3 mm

Aktiveringskraft, maximum

8 N

Note (Actuating force)

each contact

Kontaktkraft, typisk

1 N

Montering

inneliggande fästhål

Type of the fixing screws

2x M5

Åtdragningsmoment för fästskruvarna till höljets lock, minimum

0,7 Nm

Åtdragningsmoment för fästskruvarna till höljets lock, max

0,8 Nm

Åtdragningsmoment för kabelförskruvningen, max

4 Nm

notera

Miaximum tightening cable gland cap nut 3 Nm

Mechanical data - Connection technique

Kabelstyrning

Kabelförskruvning M20

Förskruvningens kabelstorlek, minimum

6 mm

Förskruvningens kabelstorlek, maximum

13 mm

Ledararea

0,5 mm2

Stickkontakt (mekanisk)

Avtagbara skruvplintar

Mekaniska data - mått

Bredd

40 mm

Höjd

50 mm

Djup

249 mm

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass

IP65

Omgivningstemperatur

-25 ... +65 °C

Vibrationstålig enligt EN 60068-2-6

10 … 100 Hz, med 20 g

tålighet mot chock

100 g / 6 ms

Ambient conditions - Insulation values

Isolationsmärkspänning

250 VAC

Märkstötspänning

2,5 kV

Overvoltage category

III

Overvoltage category

III

Föroreningsgrad

3

Elektriska data

Termisk testström

2,5 A

LED strömförbrukning (belyst trycke)

16 mA

Märkspänning

24 VDC

Brukskategori AC-15

24 VAC

Brukskategori AC-15

2 A

Brukskategori DC-13

24 VDC

Brukskategori DC-13

1 A

Extern avsäkring av ledning och enhet

2.5A T

Klenspänningsduglig

≥ 5 V / ≥ 1 mA

Kopplingsprincip

Tyckkontakt

cross-point-system

Maximal omkopplingsfrekvens

1.200 /h

Kontakternas material, elektriskt

Ag-Ni 10, guldpläterat

Statusindikering

Färg signallampa

without (Blanking plug, black)

Diverse data

Notera (applikationstillämpningar)

Suitable for 40 mm profiles


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-08-29 08:52