BDF200-NHK-11-WT30-DTRD-DTGN
BDF200-NHK-11-WT30-DTRD-DTGN
- smalt, slagtålig kapsling
- installeras på bästa möjliga ergonomiska sätt.
- passar montering på normalt tillgängliga profilssystem i aluminium
- Plasthus
- smalt, slagtålig kapsling
- stort urval av Beslysta tryckknappar, Vred, Signallampa, LED, Brytare med nyckelvred och Nödstoppsknapp
- Nödstopp, till/från och reset är tillgängliga funktioner
- Trcyknapparna är fritt placerbara på tryckknappslådan
- Märkning av fälten med en separat
- Fritt valbara knappskydd för optimal anpassning till anläggningarna
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
BDF200-NHK-11-WT30-DTRD-DTGN |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101212034 |
eCl@ss nummer, version 12.0 |
27-37-12-16 |
eCl@ss nummer, version 11.0 |
27-37-12-16 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-37-12-16 |
ETIM-nummer, version 7.0 |
EC000225 |
ETIM-nummer, version 6.0 |
EC000225 |
Tilläggsinformation, Beställningsinformation |
Information: se typnyckel |
Certifieringar - Föreskrifter
|
cULus |
Globala egenskaper
Föreskrifter |
EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60947-1 |
|
Klimattålighet |
IEC 60068-2-30 |
|
Utförande |
Monteringshus |
|
Kapslingens material |
Plast, glasfiberförstärkt termoplast, självsläckande |
|
Positions used, position 1 |
Nödstopp slagknapp med skyddskrage |
|
Positions used, position 2 |
Selector switch spring return 3 positions |
|
Positions used, position 3 |
|
|
Positions used, position 4 |
|
|
Bruttovikt |
260 g |
Allmänna data - Egenskaper
Nödstoppsknapp |
Ja |
Skyddskragar i huskåpan |
Ja |
Säkerhetsfunktioner |
Ja |
Avtagbara anslutningssplintar |
Ja |
Antal kabelledare |
16 |
Klassificering
Föreskrifter |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 År |
Säkerhetsklassificering - säkerhetsutgångar
B10D Öppnare (NC) |
100.000 kopplingar |
Mekaniska data
Kabelgenomföringens läge |
botten |
Mechanical lifetime, Emergency-Stop button |
100.000 kopplingar |
Mechanical lifetime, Command devices |
1.000.000 kopplingar |
Mekanisk livslängd, nyckelmanövrerad väljare |
30.000 kopplingar |
Aktiveringsslag |
3 mm |
Aktiveringskraft, maximum |
8 N |
Note (Actuating force) |
each contact |
Kontaktkraft, typisk |
1 N |
Montering |
inneliggande fästhål |
Type of the fixing screws |
2x M5 |
Åtdragningsmoment för fästskruvarna till höljets lock, minimum |
0,7 Nm |
Åtdragningsmoment för fästskruvarna till höljets lock, max |
0,8 Nm |
Åtdragningsmoment för kabelförskruvningen, max |
4 Nm |
notera |
Miaximum tightening cable gland cap nut 3 Nm |
Mechanical data - Connection technique
Kabelstyrning |
Kabelförskruvning M20 |
Förskruvningens kabelstorlek, minimum |
6 mm |
Förskruvningens kabelstorlek, maximum |
13 mm |
Ledararea |
0,5 mm2 |
Stickkontakt (mekanisk) |
Avtagbara skruvplintar |
Mekaniska data - mått
Bredd |
40 mm |
Höjd |
69 mm |
Djup |
249 mm |
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass |
IP65 |
Omgivningstemperatur |
-25 ... +65 °C |
Vibrationstålig enligt EN 60068-2-6 |
10 … 100 Hz, med 20 g |
tålighet mot chock |
100 g / 6 ms |
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning |
250 VAC |
Märkstötspänning |
2,5 kV |
Overvoltage category |
III |
Overvoltage category |
III |
Föroreningsgrad |
3 |
Elektriska data
Termisk testström |
2,5 A |
LED strömförbrukning (belyst trycke) |
16 mA |
Märkspänning |
24 VDC |
Brukskategori AC-15 |
24 VAC |
Brukskategori AC-15 |
2 A |
Brukskategori DC-13 |
24 VDC |
Brukskategori DC-13 |
1 A |
Extern avsäkring av ledning och enhet |
2.5A T |
Klenspänningsduglig |
≥ 5 V / ≥ 1 mA |
Kopplingsprincip |
Tyckkontakt cross-point-system |
Maximal omkopplingsfrekvens |
1.200 /h |
Kontakternas material, elektriskt |
Ag-Ni 10, guldpläterat |
Statusindikering
Färg signallampa |
without (Blanking plug, black) |
Diverse data
Notera (applikationstillämpningar) |
Suitable for 40 mm profiles |
Språk filter
Datablad
Driftsinstruktion och EU-försäkran om överensstämmelse
UL-certifikat
Broschyr
SISTEMA-VDMA Bibliotek/Library
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2025-09-28 14:56