BDF200-SD-NH-LTBU-LMGN-LMRD
BDF200-SD-NH-LTBU-LMGN-LMRD
- smalt, slagtålig kapsling
- installeras på bästa möjliga ergonomiska sätt.
- passar montering på normalt tillgängliga profilssystem i aluminium
- NÖDSTOPP med elektroniska utgångar
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
BDF200-SD-NH-LTBU-LMGN-LMRD |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
103033342 |
EAN (European Article Number) |
4030661531472 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-16 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-16 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-37-12-16 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000225 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000225 |
Tilläggsinformation, Beställningsinformation |
Information: se typnyckel |
Certifieringar - Föreskrifter
Certifikat |
TÜV cULus |
Globala egenskaper
Föreskrifter |
EN ISO 13849-1 EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 61508 |
|
Klimattålighet |
DIN EN 60068 |
|
Kapslingens material |
Plast, glasfiberförstärkt termoplast, självsläckande |
|
Reaktionstid, maximum |
50 ms |
|
Riskens varaktighet, maximum |
100 ms |
|
Positions used, position 1 |
Nödstoppsknapp |
|
Positions used, position 2 |
|
|
Positions used, position 3 |
|
|
Positions used, position 4 |
|
|
Bruttovikt |
280 g |
Allmänna data - Egenskaper
Seriella diagnos |
Ja |
Field box interface |
Nein |
Signallampa |
Nej |
Säkerhetsfunktioner |
Ja |
Antal säkra digitala utgångar |
2 |
Klassificering
Standarder, föreskrifter |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Performance Level, up to |
e |
Kategori enligt EN ISO 13849 |
4 |
PFH värde |
2,89 x 10⁻¹⁰ /h |
Note (PFH-value) |
upp till max. 5 000 funktionsväxlingar per år |
Safety Integrity Level (SIL) |
3 |
Mission time |
20 År |
Mekaniska data
Mechanical life, Emergency-Stop button |
100 000 kopplingar |
Mechanical life, Command devices |
1 000 000 kopplingar |
Montering |
inneliggande fästhål |
Type of the fixing screws |
2x M5 |
Mechanical data - Connection technique
Stickkontakt (mekanisk) |
Stickkontakt M12, 8-polig, A-kodad |
Mekaniska data - mått
Bredd |
40 mm |
Höjd |
69 mm |
Djup |
220 mm |
Längd x bredd x höjd |
Djup: 233.5 … 252.5 mm (utan och med signallampa) |
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +65 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
Vibrationstålig enligt EN 60068-2-6 |
10 … 150 Hz, Amplitud 0,35 mm / 5 g |
tålighet mot chock |
30 g / 11 ms |
Protection class |
III |
Permissible installation altitude above sea level, maximum |
2 000 m |
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning |
32 VDC |
Märkstötspänning |
0,8 kV |
Overvoltage category |
III |
Nersmutsningsgrad enligt VDE 0100 |
3 |
Elektriska data
Operating voltage |
24 VDC -15 % / +10 % |
No-load supply current I0, typical |
35 mA |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Märkström |
600 mA |
Betingad märkkortslutningsström enligt EN 60947-5-1 |
100 A |
Beredskapsfördröjning, maximum |
2 000 ms |
Kopplingsfrekvens, maximum |
1 Hz |
Electrical data - Safety digital inputs
Designation, Safety inputs |
X1 and X2 |
Säkerhetsingångarnas kopplingnivåer |
−3 V … 5 V (Low) 15 V … 30 V (High) |
Säkerhetsingångarnas öppningsström på 24V |
5 mA |
Test pulse duration, maximum |
1 ms |
Test pulse interval, minimum |
100 ms |
Classification ZVEI CB24I, Sink |
C1 |
Classification ZVEI CB24I, Source |
C1 C2 C3 |
Electrical data - Safety digital outputs
Designation, Safety outputs |
Y1 and Y2 |
Säkerhetsutgång |
short-circuit proof, p-type |
Voltage drop Ud, maximum |
1 V |
Leakage current Ir, maximum |
0,5 mA |
Voltage, Utilisation category DC-12 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-12 |
0,25 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
0,25 A |
Test pulse interval, typical |
1000 ms |
Test pulse duration, maximum |
1 ms |
Classification ZVEI CB24I, Source |
C1 |
Classification ZVEI CB24I, Sink |
C1 |
Electrical data - Serial diagnostic SD
Designation, Serial diagnostic SD |
OUT |
Operation current |
100 mA |
Design of control elements |
short-circuit proof, p-type |
Wiring capacitance |
50 nF |
Stifttilldelning
PIN 1 |
A1 Matningsspänning UB |
PIN 2 |
X1 Säkerhetsingång 1 |
PIN 3 |
A2 GND |
PIN 4 |
Y1 Säkerhetsutgång 1 |
PIN 5 |
OUT utgång för serie diagnos |
PIN 6 |
X2 Säkerhetsingång 2 |
PIN 7 |
Y2 Säkerhetsutgång 2 |
PIN 8 |
IN ingång för serie diagnos |
Språk filter
Datablad
Driftsinstruktion och EU-försäkran om överensstämmelse
TÜV-certifiering
UL-certifikat
SISTEMA-VDMA Bibliotek/Library
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Måttritning (grundkomponent)
Clipart
Kontakt ordning
Video ID: SD-Interface-Mr-Safety
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-04-26 10:11