BDF200-SD-NHK-SWS20-WS30-LTWH-G24
Artikelnummer:103015448

Produktbeskrivning
- smalt, slagtålig kapsling
- installeras på bästa möjliga ergonomiska sätt.
- passar montering på normalt tillgängliga profilssystem i aluminium
- NÖDSTOPP med elektroniska utgångar
Beställningsinformation
ProduktbeteckningBDF200-SD-NHK-SWS20-WS30-LTWH-G24
Artikelnummer (beställningsnummer)103015448
EAN (European Article Number)4030661509655
eCl@ss nummer, version 12.027-37-12-16
eCl@ss nummer, version 11.027-37-12-16
eCl@ss nummer, version 9.027-37-12-16
ETIM-nummer, version 7.0EC000225
ETIM-nummer, version 6.0EC000225
Tilläggsinformation, BeställningsinformationInformation: se typnyckel
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatcULusTÜV
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN ISO 13849-1EN ISO 13850
KlimattålighetDIN EN 60068
Kapslingens materialPlast, glasfiberförstärkt termoplast, självsläckande
Reaktionstid, maximum50ms
Riskens varaktighet, maximum100ms
Positions used, position 1Nödstopp slagknapp med skyddskrage
Positions used, position 2Key selector switch 2 positions
Positions used, position 3Selector switch 3 positions
Positions used, position 4Belyst trycke, vit
Bruttovikt280g
Allmänna data - Egenskaper
Seriella diagnosJa
Fältboxens gränssnittYes
SignallampaJa
SäkerhetsfunktionerJa
Antal säkra digitala utgångar2
Klassificering
FöreskrifterEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Performance Level, up toe
Kategori4
PFH värde2,89 x 10⁻¹⁰/h
Note (PFH-value)upp till max. 5 000 funktionsväxlingar per år
Safety Integrity Level (SIL) 3
Mission time20Year(s)
Mekaniska data
Mechanical lifetime, Emergency-Stop button100.000Operations
Mechanical lifetime, Command devices1.000.000Operations
Monteringinneliggande fästhål
Fästskruvarnas utförande2x M5
Nyckelnummer810
Mechanical data - Connection technique
Stickkontakt (mekanisk)Stickkontakt M12, 8-polig, A-kodad
Mekaniska data - mått
Bredd40mm
Höjd69mm
Djup252,5mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65
Omgivningstemperatur-25 ... +65 °C
lager och transporttemperatur-25 ... +85 °C
Vibrationstålighet10 … 150 Hz, Amplitud 0,35 mm / 5 g
tålighet mot chock30 g / 11 ms
SkyddsklassIII
Tillåten uppställningshöjd över NN, maximum2.000m
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui32 VDC
Märkstötspänning Uimp0,8kV
ÖverspänningskategoriIII
Föroreningsgrad3
Elektriska data
Driftspänning24 VDC -15 % / +10 %
Tomgångsström l0, typisk35mA
Märkspänning24VDC
Märkström600mA
Krävd nominell kortslutningsström100A
Beredskapsfördröjning, maximum2.000ms
Kopplingsfrekvens, maximum1Hz
Electrical data - Safety digital inputs
Beteckning, säkerhetsingångarX1 och X2
Kopplingsnivåer−3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Öppningsström på 24V5mA
Testpulsens varaktighet, max1ms
Testpulsintervall, minimum100ms
Klassificering ZVEI CB24I, minskaC1
Klassificering ZVEI CB24I, källaC1C2C3
Electrical data - Safety digital outputs
Beteckning, säkerhetsutgångarY1 och Y2
Utförande bistabila kontakterkortslutningssäker, PNP
Spänningsfall Ud, maximum1V
Restström Ir, maximum0,5mA
Voltage, Utilisation category DC-1224VDC
Current, Utilisation category DC-120,25A
Spänning, brukskategori DC-1324VDC
Ström, brukskategori DC-130,25A
Testpulsintervall, typiskt1.000ms
Testpulsens varaktighet, max1ms
Klassificering ZVEI CB24I, källaC1
Klassificering ZVEI CB24I, minskaC1
Electrical data - Serial diagnostic SD
Beteckning, Seriell diagnos SDOUT
Öppningsström100mA
Utförande bistabila kontakterkortslutningssäker, PNP
Ledningskapacitet50nF
Stifttilldelning
PIN 1A1 Matningsspänning UB
PIN 2X1 Säkerhetsingång 1
PIN 3A2 GND
PIN 4Y1 Säkerhetsutgång 1
PIN 5OUT utgång för serie diagnos
PIN 6X2 Säkerhetsingång 2
PIN 7Y2 Säkerhetsutgång 2
PIN 8IN ingång för serie diagnos
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-07-20 04:29