BETAETIGER AZ 335/355-B1
Artikelnummer:151159363
Arkiv

Beställningsinformation
ProduktbeteckningBETAETIGER AZ 335/355-B1
Artikelnummer (beställningsnummer)151159363
eCl@ss nummer, version 12.027-27-26-06
eCl@ss nummer, version 11.027-27-26-06
eCl@ss nummer, version 9.027-27-26-06
ETIM-nummer, version 7.0EC001487
ETIM-nummer, version 6.0EC001487
Globala egenskaper
Bruttovikt35g
Mekaniska data
Aktiveringsradie, minimum100mm
Nyckelrak
Note
Note (General)Gångjärnets axel skall vara 52,7 mm över säkerhetsbrytarens överkant och i samma planminimal aktiveringsradie på svängbara skyddsanordningar i 90 mot aktiveringsorganets plan 700 mmminimal aktiveringsradie på svängbara skyddsanordningar i linje med aktiveringsorganets plan 900 mm
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-08-07 07:03