BETAETIGER AZ 335/355-B6
Artikelnummer:151150805
Arkiv

Produktbeskrivning
- Särskilt lämplig för gångjärnsförsedda skydd
- För väldigt små aktiveringsradier
Beställningsinformation
ProduktbeteckningBETAETIGER AZ 335/355-B6
Artikelnummer (beställningsnummer)151150805
eCl@ss nummer, version 12.027-27-26-06
eCl@ss nummer, version 11.027-27-26-06
eCl@ss nummer, version 9.027-27-26-06
ETIM-nummer, version 7.0EC001487
ETIM-nummer, version 6.0EC001487
Globala egenskaper
Bruttovikt44g
Mekaniska data
Aktiveringsradie, minimum100mm
Nyckelflexibel
Note
Note (General)Aktiveringsradien kan justeras minimum 100 mm vid 90° mot aktiveringsorganets plan och minimum 100 mm, i linje med aktiveringsorganets plan med en sexkantsnyckel 2 mm (A resp. B).Gångjärnets axel skall vara 52,7 mm över säkerhetsbrytarens överkant och i samma planminimal aktiveringsradie på svängbara skyddsanordningar i linje med aktiveringsorganets plan 100 mmminimal aktiveringsradie på svängbara skyddsanordningar vid 90 mot aktiveringsorganets plan 100 mm
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-09-04 12:20