BN 12-01Z
Artikelnummer:101186833

Produktbeskrivning
- manövrering på sidan
- Med fördragen kabel
- med förspänningsmagnet
- beröringsfri princip
- Lång livslängd
- metallhus
- Aktiveringsavstånd upp till 60 mm beroende aktiveringsmagnet och version
- Konstruktion Ø 10,7 mm
- med centrummontering
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningBN 12-01Z
Artikelnummer (beställningsnummer)101186833
EAN (European Article Number)4030661335322
eCl@ss nummer, version 12.027-27-43-02
eCl@ss nummer, version 11.027-27-01-05
eCl@ss nummer, version 9.027-27-01-05
ETIM-nummer, version 7.0EC002544
ETIM-nummer, version 6.0EC002544
Globala egenskaper
Aktiv principStyrning av magnetlås
Kaplsing, dimensionercylinder, gänga
Kapslingens materialMetallfilm
Bruttovikt58g
Allmänna data - Egenskaper
Lämplig för hissarJa
förspännings magnet Ja
Antal öppnare1
Mekaniska data
Aktiv ytapå sidan
ManövreringselementMagnetspole
Mekanisk livslängd, minimum10.000.000kopplingar
Aktiveringshastighet, maximum18m/s
Monteringcentrerat med gängfläns M12 x 1
Mechanical data - Switching distances
Brytaravstånd2 x BP 10 = 17 mm2 x BP 15 = 17 mm2 x BP 15/2 = 17 mm5 mm … 50 mmBP 10 = 5 mmBP 11 = 20 mmBP 12 = 10 ... 30 mmBP 15 = 6 mmBP 20 = 20 mmBP 21 = 25 ... 50 mmBP 31 = 20 mmBP 34 = 15 ... 20 mm
Note (Switching distance Sn)Aktiveringsavstånd upp till 50 mm beroende aktiveringsmagnet och utförande. Uppgifterna om kopplingsavstånd gäller vid aktivering av enskilt övervakade enheter utan ferromagnetisk inverkan. En förändring av avståndet, positiv eller negativ, är möjlig geno
Notera (aktiveringsavstånd)Alla kopplingsavstånd i enlighet med EN IEC 60947-5-2
Repeternoggrannhet0,3mm
Mechanical data - Connection technique
Kabelns längd1m
AnslutningAnslutningskabel
Number of cable wires2
Ledararea0,25mm²
Ledararea23AWG
Kabelmantelns materialPVC
KabeltypLiYY
Mekaniska data - mått
Diameter10,7mm
Sensorns längd71mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP67
Omgivningstemperatur-25 ... +70 °C
Vibrationstålighet10 … 55 Hz, Amplitud 1 mm
tålighet mot chock30 g / 11 ms
Elektriska data
Kopplingsspänning, maximum200VAC
Kopplingsström, maximum1A
Kopplingseffekt, maximum30W
Kopplingseffekt, maximum30VA
KopplingsprincipReedkontakterr, beröringsfri princip
Kontaktstudslängd, maximum0,2ms
Kopplingsfrekvens, maximum300Hz
KopplingsdonÖppnare (NC)
Leveransomfång
LeveransomfångActuator must be ordered separately.
Tillbehör
Rekommendation (aktiveringsdon)2x BP 102x BP 152x BP 15/2BP 10BP 11BP 12BP 15BP 20BP 21BP 31BP 34
Recommendation (actuator, lift switchgear)2 x BP 102 x BP 152 x BP 15/2BP 10BP 15BP 34
Note
Note (General)Den brytande eller slutande funktionen beror på aktiveringsriktningen och aktiveringsmagnetens polariteten.När magnetbrytare och magnet möts, måste färgerna överensstämma: Röd (S) till röd och grön (N) till grön. Det här gäller inte den bistabila kontakten.Vid montering på järn måste ett omagnetiskt distans på minst 20 mm användas.
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-09-18 06:27